![Endress+Hauser](/__image/a/1576029/k/69c18fe2225e1d589ba90ea26c295b19e041da8e/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Default-logo.jpg)
![Pannello pronto all'uso per la misura del cloro libero in tutti i processi di disinfezione Pannello di misura del cloro libero per acqua di processo, di piscina e per le utility](/__image/a/9511035/k/966cb24d9fa10ad1514dad54e51fae2b68afdfeb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2001_Template_71481757_CDP50%20Panel%20for%20free%20Chlorine.jpg)
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Il pannello comprende tutto ciò che serve - sensori, trasmettitore e armatura - per misurare il cloro libero insieme al pH per la compensazione e assicura un monitoraggio affidabile dell'acqua di piscina e di processo, oltre che di quella delle utility in tutti i settori industriali.
È completamente montato e testato, compresi i componenti di conduzione del fluido. Non resta che collegarlo alla linea del fluido e iniziare a misurare.
Ciò semplifica la pianificazione, velocizza la messa in servizio e aumenta la sicurezza quando si sceglie la tecnologia di misura. -
Operazioni semplici di installazione e messa in servizio
Per rendere operativa la soluzione, è sufficiente installarla e collegarla all'alimentazione elettrica e all'impianto idrico.
-
Semplicità e sicurezza
I sensori Memosens per cloro libero e pH sono pretarati e pronti alla misura. La loro trasmissione induttiva e senza contatto del segnale elimina tutti i problemi causati da umidità, temperatura o interferenze EMC.
-
Misura affidabile della portata del fluido
L'armatura Flowfit CYA27 con monitoraggio integrato della portata garantisce che la misura sia sempre operativa.
-
Flessibilità per i requisiti futuri
La progettazione modulare dell'armatura offre la massima flessibilità di aggiornamento dei punti di misura con ossigeno disciolto, redox o conducibilità fino a 6 variabili, consentendo un perfetto adattamento ai requisiti del processo.
Il bundle nel dettaglio
![Soluzione di misura del cloro libero Panoramica di tutte le parti della soluzione](/__image/a/9513581/k/3a72ba2a3401fa00ec930fb385e24473b1667d66/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_01_71481757_graphic.jpg)
Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
Prodotto tecnico speciale analisi CSOL
Fissaggi:CSOL-PA3WP1>>Parametro, trasmettitore:SKCloro/cloro dioxideDescrizione:PA quadroApplicazione:A3Acqua di superficieModifica:WP1Parti bagnate (plastica)>Specifiche:TABundle 01 Pannello cloro libero CDP50 -
2
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442Fissaggi:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Approvazione:AAArea sicuraOpzioni addizionali:FD2x digital input, 2x digital outputIngresso del sensore:M22x sensore digitale -
3
Armatura a deflusso per misure multiparametro Flowfit CYA27
Fissaggi:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Intervallo portata:A>30 l/h (impostazione standard portata)Approvazione:AAArea sicuraMateriale modulo/guarnizione:1PMMA/FKM (Viton)Materiale adattatori/guarnizioni:APVC/FKMAttacco al processo:12G1/4Modulo configurazione:10Disinfezione+pH+indicazione flussoModulo 1:AASenzaModulo 2:AASenzaModulo 3:AASenzaModulo 4:AASenzaModulo 5:AASenzaModulo 6:AASenzaModello dispositivo:A11>>Accessori integrabili:NCValvola di campionamento>>Accessori integrabili:NDContatto presenza campione>>Accessori integrabili:NBLuce indicazione stato>>Accessori inclusi:RB2x cavo M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Sensore digitale di cloro libero
Memosens CCS51EFissaggi:CCS51E-AA11 _ NAApprovazione:AAArea sicuraApplicazione:11Acqua di processo, acqua potabileAdattatore montato per:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Sensore digitale di pH
Memosens CPS31EFissaggi:CPS31E-AA7ASB2Approvazione:AAArea sicuraTipo di elettrodo:7Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30kCampo di applicazione:A1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)Riferimento sistema:SB1 giunto ceramica, deposito sale saturo KCl, Ag/AgClLunghezza sensore:2120mm -
6
Cavo di misura digitale
CYK10Fissaggi:CYK10-A031Lunghezza cavo:033mApprovazione:Aarea sicuraLunghezza cavo:011,5mConnessione a cavo:1terminali del cavo
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Armatura a deflusso per misure multiparametro Flowfit CYA27
Flowfit CYA27 consente di monitorare simultaneamente fino a 6 parametri rilevanti. Per eseguire una misura accurata, i sensori installati nell'armatura richiedono una portata del campione di soli 5 l/h (1.32 gph). Ciò consente un controllo preciso dei processi - ad esempio quello di disinfezione - con una perdita di acqua minima. L'armatura prevede opzioni di montaggio flessibili, una valvola di campionamento integrata e un modulo di pulizia e dosaggio. Il monitoraggio della portata può garantire che la misura sia sempre operativa.
-
Principio di misura
Ozone
-
Applicazione
Acqua potabile
Utility di tutti i settori industriali
Acqua campione drenata non drenata -
Caratteristica
Armatura a deflusso per la misura multiparametro
-
Design
Flusso attraverso l'armatura con percorso di flusso ottimizzato per sensori di disinfezione e per sensori da 12 mm
facoltativo: monitoraggio della portata
facoltativo: dosaggio -
Materiale
Plexiglas (PMMA) con guarnizioni in FKM
-
Dimensione
modulare, da LxAxP 165x155x73 mm (6,50x6,10x2,87 in) fino a 345x249,5x94 mm (13,58x9,82x3,70 in)
-
Temperatura di processo
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Pressione di processo
0 a 4 bar (0 a 58 psi) relativi
-
Connessione
G1/4" o adattamento
Sensore digitale di cloro libero
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E assicura il monitoraggio preciso e coerente della disinfezione in acqua potabile, acqua per piscine e di processo e nelle utility. Questo sensore per la determinazione del cloro libero è caratterizzato da tempi di risposta estremamente rapidi, anche a bassi volumi d'acqua. Ciò garantisce la sicurezza e il controllo efficiente dei processi. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CCS51E abbina la massima integrità del processo e dei dati a un funzionamento semplice, facilitando la manutenzione predittiva e rappresentando la base ideale per i servizi IIoT.
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Garantire una disinfezione affidabile nell'acqua potabile
Acqua di processo
Dosaggio efficiente del disinfettante nell'acqua della piscina
Rilevare l'assenza o la presenza di cloro libero nei servizi di pubblica utilità
Garantire la sicurezza alimentare e fornire un imballaggio e un imbottigliamento igienico. -
Caratteristica
Misura amperometrica del cloro libero disciolto
-
Campo di misura
Traccie: da 0 a 5 mg/l HOCl
Standard: da 0 a 20 mg/l HOCl
HOCl
High: da 0 a 200 mg/l HOCl. -
Metodo di misura
Cella di misura chiusa, coperta da membrana.
Riduzione del cloro libero al catodo. -
Design
Cella amperometrica chiusa a 2 elettrodi con membrana in PVDF
-
Materiale
Asta del sensore: POM
Membrana: PVDF
Cappuccio della membrana: PVDF
Anello di tenuta: FKM -
Dimensione
Diametro: 25 mm (0,98 pollici)
Lunghezza: 161 mm (6,34 pollici). -
Temperatura di processo
Da 0 a 55 °C (da 32 a 130 °F), non-freezing
-
Pressione di processo
Max. 1 bar (max. 14,5 psi)
-
Sensore di temperatura
10k NTC integrato (Memosens)
-
Connessione
Testa di connessione digitale induttiva con tecnologia Memosens
Sensore digitale di pH
Memosens CPS31E
Memosens CPS31E è l'esperto della compensazione del pH per i processi di disinfezione. Assicura risultati di misura stabili, per garantire la sicurezza dell'acqua potabile e dell'acqua delle piscine. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPS31E è il punto di partenza ideale per la manutenzione predittiva, e assicura semplicità d'uso e maggiore disponibilità dei processi poiché può essere tarato in laboratorio e sostituito rapidamente in loco. Il sensore resiste all'umidità e grazie alle 3 giunzioni è adatto alle applicazioni con conducibilità minima.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
- Acqua potabile
- Acqua di piscina
- Compensazione del pH durante la misura del cloro libero -
Caratteristica
Elettrodo digitale di pH per applicazioni standard in acqua potabile e acqua di piscina.
-
Campo di misura
pH da 1 a 13
-
Principio di misura
Riferimento riempito di gel con una o tre giunzioni in ceramica con conservazione opzionale del sale
-
Design
Tutte le lunghezze d'albero con sensore di temperatura
-
Materiale
Albero del sensore: Vetro per adattarsi al processo
Membrana pH: vetro tipo A
Piombo metallico Ag/AgCl
Apertura: Giunzione in ceramica
O-ring: FKM
Accoppiamento di processo: PPS rinforzato con fibra di vetro
Targhetta: Ossido di metallo ceramico -
Dimensione
Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
Lunghezza dell'albero: 120 mm (4,70 pollici) -
Temperatura di processo
da -15 a 80 °C (da 5 a 176 °F)
-
Pressione di processo
Da 0,8 a 4 bar (da 11,6 a 58 psi) (assoluto)
-
Sensore di temperatura
NTC 30k
-
Certificazione Ex
Con le approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO per l'uso in aree pericolose Zona 0, Zona 1 e Zona 2.
-
Connessione
Testa di connessione induttiva e senza contatto con tecnologia Memosens 2.3
-
Protezione in ingresso
IP73
Cavo di misura digitale
CYK10
CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
-
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV