Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Questo bundle di prodotti di Endress+Hauser vi aiuta nel monitoraggio del carico organico residuo nel deflusso di impianti di potabilizzazione delle acque reflue comunali. Il sensore di SAC Viomax CAS51D assicura un controllo dei processi ottimale grazie al monitoraggio in tempo reale. Nessuna necessità di agenti chimici o materiali di consumo. Il sensore Memosens è perfetto per ambienti difficili e assicura una rapida trasmissione dei dati. L'elevata flessibilità del trasmettitore Liquiline per quanto riguarda numero di sensori e comunicazione digitale rende il punto di misura a prova di futuro.
-
Misura continua direttamente nel drain
Grazie a una misura ottica del carico organico nell'uscita dell'impianto di potabilizzazione delle acque reflue con il sensore di SAC Viomax CAS51D, avete sempre sott'occhio i valori più importanti. Il sensore garantisce la misura on-line di SAC254, COD, BOD ed equivalenti di TOC o DOC direttamente nell'uscita.
-
Tempo di risposta rapido e controllo efficiente del processo
Il sensore di SAC Viomax CAS51D offre informazioni di processo affidabili in tempo reale grazie al suo tempo di risposta estremamente rapido e all'elaborazione dei valori misurati all'interno del sensore.
-
Risparmio di tempo e costi e protezione dell'ambiente
Il grande vantaggio della misura con il sensore ottico è che non sono necessari agenti chimici o materiali di consumo; anche la preparazione del campione è superflua. Inoltre, la tecnologia standardizzata Memosens assicura semplicità e rapidità di funzionamento e manutenzione. I dati specifici del processo e del sensore salvati nel sensore aumentano l'affidabilità del processo. Un sistema di pulizia ad aria compressa automatico, disponibile a richiesta, garantisce inoltre lunghi intervalli di manutenzione.
-
Pronto per l'automazione
Il trasmettitore Liquiline CM442 offre svariate possibilità di esecuzione di misure automatiche. Ad esempio, pulizia o dosaggio sono possibili senza PLC e grazie alla funzione Logbook del trasmettitore Liquiline non è necessario un registro separato.
-
Sistema di supporto modulare per canali e vasche aperte
Flexdip CYH112 offre un'eccezionale flessibilità per effettuare le misure direttamente nel punto esatto. Questo sistema permette quasi tutti i tipi di installazione del sensore, ad esempio montaggio a pavimento, installazione sospesa a una catena, montaggio fisso o a oscillazione libera. Grazie alla rapidità di installazione, il sistema fa risparmiare tempo e denaro e può essere ampliato o modificato in qualsiasi momento.
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D
Fissaggi:CAS51D-AAC2 _ _Approvazione:AAarea sicuraApplicazione/campo di misura:C2SAC, 0 - 250 1/m lunghezza del cammino ottico: 8mm -
2
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112Fissaggi:CYA112-AA _ 2CAApprovazione:AsenzaTubo di immersione:AstandardConnessione angolo sensore:2Cacciaio inox 90oSensore adattatore:AG1 -
3
Sistema di supporto modulare
Flexdip CYH112Fissaggi:CYH112-A _ _ B _ D1Approvazione:AsenzaMontaggio trasversale:Bcross clampConnessione tubo di immersione:Dcross clampAdattatore:1senza -
4
- F
- L
- E
- X
-
5
Coperchio protezione intemperie CYY101
Fissaggi:CYY101-AVersione:Aacciaio inox 1.4301, 320x300x270mm -
6
Cleaning head CAS51D 6 or 8mm
Fissaggi: -
7
Cleaning head CAS51D 1/4"
Fissaggi:
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D
Viomax CAS51D è un sensore intelligente che permette il funzionamento incustodito in diverse condizioni di processo. Per effettuare le misure sarà sufficiente immergerlo nel fluido di processo. Il design unico del sensore è estremamente robusto e richiede una bassa manutenzione grazie alla sua funzionalità autopulente. Con la tecnologia digitale Memosens, CAS51D combina massima sicurezza di processo e integrità dei dati. Consente la taratura in laboratorio e semplifica la manutenzione predittiva.
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
In loco (immersione nel processo), estrattiva con campione e cella a deflusso
Sensore ottico fotometrico per nitrati e SAC -
Dimensione
388 / 394 mm x 40 mm, a seconda della versione
-
Design
Sensore 40 mm, acciaio inox 316L
-
Temperatura di processo
Da 5 a 50°C (da 41 a 120 °F)
-
Temperatura ambiente
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Speciali
G1, NPT3/4
IP68 (1m/3,3ft) colonna d'acqua con 1N KCl durante 60d ays -
Applicazione
Acqua potabile, processo di depurazione dei rifiuti biologici, effluenti di depurazione
Monitoraggio delle acque superficiali -
Campo di misura
Da 0,01 a 20 mg/l / da 0,1 a 50 mg/l NO3-N
0,04 a 80 mg/l / da 0,4 a 200 mg/l NO3
da 0 a 50 1/m / da 0 a 250 1/m / da 0 a 1000 1/m SAC
0 a 75 mg/l / da 0 a 375 mg/l / da 0 a 1500 mg/l COD/BOD (254nm)
0 a 30 mg/l / da 0 a 150 mg/l / da 0 a 600 mg/l TOC/DOC (254nm)
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 è un gruppo modulare per sonde ad immersione in vasche, canali, o serbatoi aperti. Esso permette qualsiasi tipo di montaggio del sensore - sospeso da una catena, fisso, o galleggiante - e dispone di un fissaggio per l'installazione rapida e sicura dei sensori Memosens o sensori a cavo fisso. Il sistema offre eccezionale flessibilità e consente di configurare in modo ottimale la vostra misura.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 e 94,5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Sistema di supporto modulare
Flexdip CYH112
Il supporto Flexdip CYH112 è un sistema modulare per sensori e armature in bacini, canali o serbatoi aperti. Consente qualsiasi tipo di fissaggio, a pavimento, a parete e su guida. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di installazione del sensore - sospeso ad una catena, fisso, o galleggiante. Il supporto può essere adattato all'applicazione in qualsiasi momento. Flexdip CYH112 offre eccezionale flessibilità e consente di installare la misura nel punto esatto.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens