Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Soluzione di misura del livello dei fanghi per il settore minerario e metallurgico

Punto di misura completo a ultrasuoni del livello del letto

Soluzione collaudata per applicazioni standard nel settore minerario e metallurgico

71539356
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Il sensore a ultrasuoni di livello del letto Turbimax CUS71D con tergicristallo è ideale per la misura continua dell'interfase negli ispessitori. Fornisce valori in tempo reale per il controllo rapido di valvole e attuatori e, insieme al trasmettitore monocanale Liquiline CM442 e alla robusta e affidabile armatura di immersione Flexdip CYH112, assicura processi di sedimentazione sicuri, economici ed efficienti.

  • Misure accurate e affidabili

    Grazie al tergicristallo integrato, il sensore a ultrasuoni di livello del letto Turbimax CUS71D fornisce misure affidabili e continue nelle applicazioni di ispessimento.

  • Messa in servizio semplice

    I modelli di taratura predefiniti e il salvataggio nel sensore dei dati relativi alla taratura e al sensore rendono la messa in servizio facile e veloce.

  • Funzionamento pratico

    Il versatile trasmettitore Liquiline CM442 propone un menu operativo di uso intuitivo e funzionalità diagnostiche avanzate con Heartbeat Technology. Il tettuccio di protezione dalle intemperie CYY101 favorisce la leggibilità del display di Liquiline CM442 nel punto di misura.

  • Adattamento ottimale ai requisiti di processo

    L'armatura di immersione Flexdip CYH112 offre opzioni di adattamento flessibili che si allineano perfettamente al design dell'ispessitore e all'operazione di misura.

Il bundle nel dettaglio

Componenti del punto di misura del livello dei fanghi

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Sensore di interfase a ultrasuoni
Turbimax CUS71D
    1

    Sensore di interfase a ultrasuoni
    Turbimax CUS71D

    Fissaggi:
    CUS71D- _ 2A
    Sensore versione
    2
    con tergicristallo
    Lunghezza cavo:
    A
    15m (48 ft), crimp sleeves
  • Liquiline CM442 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora
    2

    Trasmettitore a 1 o 2 canali
    Liquiline CM442

    Fissaggi:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Armatura ad immersione Flexdip CYA112
    3

    Armatura ad immersione
    Flexdip CYA112

    Fissaggi:
    CYA112-AA _ _ A
    Approvazione:
    A
    senza
    Tubo di immersione:
    A
    standard
    Sensore adattatore:
    A
    G1
  • Sistema di supporto modulare 
Flexdip CYH112
    4

    Sistema di supporto modulare
    Flexdip CYH112

    Fissaggi:
    CYH112-A _ _ _ _ _ _
    Approvazione:
    A
    senza
  • 5

    Coperchio protezione intemperie CYY101

    Fissaggi:
    CYY101-A
    Versione:
    A
    acciaio inox 1.4301, 320x300x270mm