Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Cleanfit CPA875 è un'armatura sterilizzabile per l'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande

Armatura retrattile manuale o automatica Cleanfit CPA875

Armatura sterilizzabile per l'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande

CPA875
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    da -10 a 140 °C (da 14 a 284 °F)

  • Pressione di processo

    Azionamento pneumatico: 16 bar fino a 140 °C (232 psi fino a 284 °F)
    Azionamento manuale: 8 bar fino a 140 °C (116 psi fino a 284 °F)

Campo applicativo

Completamente sterilizzabile, l'armatura retrattile Cleanfit CPA875 garantisce la massima protezione dalla contaminazione che la rende ideale per l'utilizzo nell'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande. Certificata (EHEDG e ASME BPE) e realizzata con materiali raccomandati da FDA, l'armatura CPA875 è la scelta giusta dove conta l'igiene!

Cleanfit CPA875 è un'armatura retrattile per sensori di pH, Redox, ossigeno e NIR con diametro di 12 mm e lunghezza di 225/360mm.

È stata sviluppata per la massima sicurezza in:

  • Industria alimentare e delle bevande

  • Biotecnologia

  • Industria alimentare

  • Industria chimica

Vantaggi

  • Massima sicurezza di processo: Il design brevettato della tenuta dinamica impedisce contaminazioni.

  • Funzionamento semplice: rimuovere, sterilizzare e tarare il sensore mentre il processo è in esecuzione - asettico e igienicamente sicuro.

  • Nessuna contaminazione: design sterile secondo EHEDG e ASME BPE e guarnizioni secondo FDA e USP classe VI.

  • Flessibile: adattamento alle vostre esigenze di processo basato sulla varietà di connessioni al processo.

  • Doppia camera servizio opzionale: la guarnizione tra la parte sterile e non sterile si muove dinamicamente attraverso la guida del sensore - proprio come in una siringa. Lo spazio sterile e il fluido di processo restano invariati.

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile