Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Cleanfit CPA871 è l'armatura di processo retrattile flessibile che garantisce un funzionamento affidabile.

Armatura retrattile manuale o automatica Cleanfit CPA871

Armatura di processo flessibile per acqua, acque reflue e industria chimica

CPA871
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    da -10 a 140 °C (da 14 a 284 °F) per tutti i materiali eccetto PVDF e PVDF conduttivo
    -10 a 100 / 90 °C (da 14 a 212 / 194 °F) per PVDF e materiali conduttivi PVDF

  • Pressione di processo

    Acciaio inossidabile, Alloy C22, PEEK:
    16 bar fino a 140 °C (232 psi fino a 284 °F)
    PVDF, PVDF conduttivo:
    Versione base: 16 bar fino a 100 °C (232 psi fino a 212 °F)
    Versione ad immersioni:
    4 bar a 90 °C (58 psi fino a 194 °F)

Campo applicativo

Cleanfit CPA871 garantisce la massima sicurezza operativa anche in applicazioni difficili. Impedisce qualsiasi fuoriuscita del fluido durante il funzionamento, le fasi di pulizia o taratura, offrendo una protezione ottimale ai processi e al personale. L'armatura retrattile si adatta in modo flessibile alla vostra applicazione. Che si tratti di lunghe profondità di immersione, di fluidi viscosi, di ambienti aggressivi o di aree con pericolo di esplosione, potrete sempre avere la soluzione ideale per la vostra applicazione.

Cleanfit CPA871 è un'armatura retrattile per sensori di pH, Redox, ossigeno e NIR con diametro di 12 mm e lunghezze di 120/225/360mm.

È stato sviluppato per la massima sicurezza in:

  • Acqua e acque reflue (comprese le applicazioni con acqua di mare)

  • Industria chimica

  • Oil&Gas

  • Produzione di energia

  • Aree con pericolo di esplosione

Vantaggi

  • Massima sicurezza operativa: funzioni intelligenti impediscono il funzionamento del processo senza sensore o inappropriati movimenti del sensore quando il processo è in posizione di misura.

  • Adatto per applicazioni esigenti: La camera di immersione opzionale elimina problemi dovuti a fluidi viscosi.

  • Armatura robusta: Il corpo di supporto in acciaio garantisce stabilità meccanica.

  • Adattamento flessibile al processo: E' disponibile una vasta gamma di attacchi al processo e materiali bagnati, anche per sostanze corrosive o aree pericolose.

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile