Teqwave I - Dispositivo di misura della concentrazione per un'accurata analisi dei liquidi in tempo reale nei serbatoi.
Sintesi delle specifiche
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo Velocità del suono da 600 a 2000 m / s Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Il misuratore a inserzione Teqwave I è stato sviluppato per l'analisi precisa e in tempo reale di liquidi in serbatoi e tubi di grosse dimensioni. Dedicato alla misura della concentrazione in loco, Teqwave monitora vari parametri di misura contemporaneamente, riducendo la spesa operativa di uno skid. Adattate il vostro trasmettitore Teqwave alle vostre esigenze produttive: potete definire ed estendere individualmente il vostro campo di misura grazie alla soluzione applicativa flessibile.
La guida d'onda acustica è in grado di misurare le minime variazioni con precisione e affidabilità
Misura continua della concentrazione di liquidi in sili o tubi di grosse dimensioni.
Proprietà del dispositivo
Lunghezza dell'inserzione: 180 mm (7 in) o 500 mm (20 in)
Profilo della portata preciso e indipendente
Installazione conforme e semplice mediante guida DIN
Schermo touch a colori da 3.5" TFT o indicazione LED
4-20 mA, Modbus TCP
Vantaggi
Semplice ed efficiente: analisi di liquidi in loco in tempo reale
Completa trasparenza: monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento
Maggiore sicurezza di processo: misura affidabile grazie al sensore robusto che non richiede manutenzione
Risparmio economico: minor numero di punti di misura grazie alla misura multivariabile
Utilizzo personalizzato - concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Controllo di processo semplificato: funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato
Backup locale dei dati: salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Dispositivo di misura della concentrazione intelligente e flessibile come versione ad inserimento - specifico per il vostro processo. Facile ed efficiente - analisi dei liquidi in tempo reale in situ. Misura continua della concentrazione di liquidi in serbatoi o in grandi tubazioni.
Caratteristiche del sensore
Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - minori punti di misura grazie alla misura multivariabile. Lunghezza di inserzione: 180 mm (7 in) o 500 mm (20 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utiizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni. Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7“) o 500 mm (20”)
Variabili misurate
Concentrazione Densità Velocità del suono Temperatura
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s
Design
Inserimento
Materiale
Materiale della custodia del sensore: Acciaio inox V4A 1.4571
Indicazione di stato del LED Display tattile a colori TFT
Uscite
4-20mA / Modbus TCP
Alimentazione
DC 24 V (da 18 a 35 V)
Sicurezza del prodotto
CE, C-tick
Principio di misura
Concentrazione ad ultrasuoni
Nome del prodotto
Dispositivo di misura della concentrazione intelligente e flessibile come versione ad inserimento - specifico per il vostro processo. Facile ed efficiente - analisi dei liquidi in tempo reale in situ. Misura continua della concentrazione di liquidi in serbatoi o in grandi tubazioni.
Caratteristiche del sensore
Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - minori punti di misura grazie alla misura multivariabile. Lunghezza di inserzione: 180 mm (7 in) o 500 mm (20 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utiizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni. Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Diametro
Lunghezza di inserzione: 180 mm (7") o 500 mm (20")
Variabili misurate
Concentrazione Densità Velocità del suono Temperatura
Errore di misura massimo
Densità: ±0.01g/cm³ Temperatura: ±0.5K Velocità del suono: 2m/s
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo Velocità del suono da 600 a 2000 m / s Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F) Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³
Materiale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Materiale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .