
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Da 5 a 50 °C (da 41 a 122 °F)
-
Pressione di processo
Da 0,2 a 1 bar (da 3 a 15 psi)
Campo applicativo
Il sistema Stamoclean CAT411 consente di eseguire la microfiltrazione da tubi in pressione, ottenendo campioni batteriologicamente puri. Il filtro in controcorrente autopulente previene le ostruzioni, aumentando la sicurezza del processo. Grazie al basso volume, reagisce rapidamente ai cambiamenti del processo accorciando i tempi di risposta dei misuratori a valle. Stamoclean CAT411 può essere facilmente integrato nei processi esistenti.
Stamoclean CAT411 è un sistema di preparazione del campione autopulente per:
Depuratori comunali:
- Fanghi attivi di ritorno
- Fanghi attivi di scarico
- Chiarificatori secondariDepuratori industriali:
- Fanghi attivi di ritorno
- Fanghi attivi di scarico
- Chiarificatori secondariInstallazioni in tubi di processo in pressione
Vantaggi
Elevata sicurezza operativa grazie al design robusto
Microfiltrazione senza batteri
Facilità di installazione ed integrazione
Breve tempo di risposta dei misuratori a valle grazie al basso volume
Il design autopulente consente di ridurre i costi operativi
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Stamoclean CAT411
Microfiltro
Filtro in controcorrente per la filtrazione di campioni a base acquosa
proveniente dai tubi in pressioneEN IT 30/05/202212/07/201601/06/200701/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
419 KB
Nome del file:
TI00349CIT_1422-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Stamoclean CAT411
Filtro in controcorrente per campioni acquosi provenienti da tubi in
pressioneEN IT 30/05/202222/07/201603/10/2004Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
537.9 KB
Nome del file:
BA00349CIT_1422-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Lingua:
Italiano
Versione:
21/03/2017
Dimensione del file:
26.5 MB
Nome del file:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Lingua:
French
Versione:
20/12/2023
Dimensione del file:
9.7 MB
Nome del file:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
18/01/2023
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Analizadores
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Lingua:
Spagnolo
Versione:
21/11/2018
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Lingua:
Italiano
Versione:
21/11/2018
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
18/01/2023
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Accessori
71000460 (Germany)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Lingua:
Tedesco
Versione:
01/04/2022
Dimensione del file:
186.6 KB
Nome del file:
MSDS_71000460_(D).pdf
-
-
-
Accessori
71000460 (United Kingdom)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2022
Dimensione del file:
176.9 KB
Nome del file:
MSDS_71000460_(GB).pdf
-