
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH 0-14
-
Temperatura di processo
max. 135 °C (247 °F)
-
Pressione di processo
max. 16 bar (230 psi)
Campo applicativo
Orbisint CPS11 è il jolly per la misura di pH in applicazioni di processo e ambientali. Misura con affidabilità e accuratezza anche nei fluidi molto alcalini o in area pericolosa. Sviluppato per requisiti di ridotta manutenzione e lunga vita operativa, il sensore offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Monitoraggio a lungo termine di processi con condizioni di processo stabili:
- Industria chimica
- Produzione della carta
- Produzione di energia (es. gas di scarico, acqua di alimentazione delle caldaie)
- InceneritoriTrattamento delle acque:
- Acqua potabile
- Acque di raffreddamento
- Acque di pozzo
Certificati ATEX, FM, CSA per l'utilizzo in aree pericolose.
Vantaggi
Robusto elettrodo, con bassi requisiti di manutenzione grazie al grande diaframma in PTFE repellente allo sporco
Adatto per applicazioni gravose: vetro di processo per prodotti altamente alcalini e pressione stabile fino a 16 bar (232 psi)
Anello salino opzionale per applicazioni a bassa conduttività, come acqua di alimentazione delle caldaie e acqua per preparazioni iniettabili
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Orbisint CPS11D e CPS11
Versione italiana - 07/2021
Sensore di pH per applicazioni standard nei settori della tecnologia di processo e dell'ingegneria ambientale
EN IT 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Lingua:
Italiano
Versione:
16/07/2021
Dimensione del file:
977.7 KB
Nome del file:
TI00028CIT_1520.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Versione italiana - 05/2020
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Orbisint CPS11D e CPS11
Sensore di pH per applicazioni standard nei settori della tecnologia di
processo e dell'ingegneria ambientaleEN IT 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Lingua:
Italiano
Versione:
16/07/2021
Dimensione del file:
977.7 KB
Nome del file:
TI00028CIT_1520.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Misura di pH/redox
Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
427.3 KB
Nome del file:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN IT 01/03/202218/02/202121/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
484.5 KB
Nome del file:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11-, CPS11D-, CPS12D-, CPS31D-, CPS41-, CPS41D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS91D-
Declaration number: HE_01182_01.19
Manufacturer specification: RoHSLingua:
Cinese
Versione:
18/09/2019
Dimensione del file:
425.1 KB
Nome del file:
HE_01182_01.19.pdf
-