
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH 0-14
-
Temperatura di processo
max. 110 °C
(230 °F) -
Pressione di processo
max. 10 bar
(145 psi)
Campo applicativo
Orbipore CPS91 è lo specialista analogico per la misura di pH in fluidi fibrosi o con un elevato contenuto di solidi sospesi come dispersioni, reazioni di precipitazione o emulsioni. Il diaframma a giunzione previene l'ostruzione e garantisce la misura più affidabile possibile in condizioni di processo estreme.
Processi chimici
Cartiere
Fluidi contaminati e solidi sospesi
- Dispersioni
- Precipitazioni
- Emulsioni
Con approvazioni ATEX, FM e CSA per l'utilizzo in aree pericolose.
Vantaggi
Diaframma a giunzione per l'applicazione in fluidi molto sporchi
Manutenzione ridotta e lunga durata grazie al riempimento di gel stabilizzato
Non subisce l'influenza delle fluttuazioni di pressione e di temperatura
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Orbipore CPS91 e CPS91D
Versione italiana - 02/2008
Elettrodi di pH, analogici o con tecnologia digitale Memosens Con diaframma a giunzione aperta per fluidi particolarmente sporchi e sensore di temperatura incorporato opzionale
EN IT 31/10/201501/02/200801/03/2004Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2008
Dimensione del file:
957 KB
Nome del file:
TI375CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Versione italiana - 05/2020
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Orbipore CPS91 e CPS91D
Elettrodi di pH, analogici o con tecnologia digitale Memosens
Con diaframma a giunzione aperta per fluidi particolarmente sporchi e
sensore di temperatura incorporato opzionaleEN IT 31/10/201501/02/200801/03/2004Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2008
Dimensione del file:
957 KB
Nome del file:
TI375CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Misura di pH/redox
Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
427.3 KB
Nome del file:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN IT 01/03/202218/02/202121/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
484.5 KB
Nome del file:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN IT 18/10/2024Lingua:
Inglese
Versione:
18/10/2024
Dimensione del file:
227.6 KB
Nome del file:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-