
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Contatto M8 per protocollo Memosens a bassa potenza, strumento a un canale
-
Uscita / comunicazione
N/D
-
Protezione in ingresso
IP 66/67
Campo applicativo
Con Liquiline To Go CYM290 ottenete le informazioni necessarie, dove serve. Il robusto portatile multiparametrico consente di controllare qualsiasi punto di misura nel vostro impianto attraverso i sensori Memosens dislocati nel processo. Questo garantisce completa coerenza dei dati tra le misure: valori di misura affidabili che permettono immediate azioni correttive, necessarie per mantenere il vostro processo in condizioni ottimali.
Liquiline To Go CYM290 è un palmare multiparametrico per la misura di:
pH/Redox
Conducibilità/Tracce di conducibilità
Ossigeno/Tracce di ossigeno disciolto
Temperatura
Si adatta a tutti i settori industriali e relative utility, permettendo il controllo affidabile di
Loop di misura
Campioni (on-site e in laboratorio)
Punti del processo in cui non sono previste misure in linea
Vantaggi
Prendere le decisioni giuste per il processo: misure affidabili con il 100% di integrità del segnale, che consentono di intraprendere azioni appropriate al momento giusto.
Fidatevi dei valori a campione: grazie alla stessa tecnologia per la misura di processo, il campione fornisce piena coerenza.
Applicabile a qualsiasi punto di misura: la robusta custodia antiurto, con grado di protezione IP66/67, consente il controllo di processo anche negli ambienti più difficili.
Semplifica il lavoro quotidiano: la connessione plug & play dei sensori pretarati Memosens consente di cambiare rapidamente da un parametro all'altro.
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline To Go CYM290
Versione italiana - 11/2019
Multiparametro portatile per l'utilizzo con sensori analogici o digitali.
EN IT 05/11/201903/07/2015Lingua:
Italiano
Versione:
05/11/2019
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA01343CIT_71457210.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline To Go CYM290 and Liquiline To Go Ex CYM291 Technical Information
Portable device for hazardous and non-hazardous areas
EN IT 30/04/201627/04/201531/12/2014Lingua:
Inglese
Versione:
30/04/2016
Dimensione del file:
952.7 KB
Nome del file:
TI01198CEN_0316.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline To Go CYM290
Multiparametro portatile per l'utilizzo con sensori analogici o
digitali.EN IT 05/11/201903/07/2015Lingua:
Italiano
Versione:
05/11/2019
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA01343CIT_71457210.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Lingua:
French
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
673.1 KB
Nome del file:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Lingua:
Tedesco
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Die Informationen, die Sie brauchen – immer und überall
Die Liquiline To Go Handmessgeräte für pH/Redox, Leitfähigkeit und
SauerstoffLingua:
Tedesco
Versione:
13/04/2015
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
IN01061CDE_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
L’information dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin
Terminal portable Liquiline To Go pour le pH/redox, la conductivité et
l'oxygène dissousLingua:
French
Versione:
13/04/2015
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
IN01061CFR_0115.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Get the information you need, where you need it
Liquiline To Go handhelds for pH/ORP, conductivity and oxygen
Lingua:
Inglese
Versione:
13/04/2015
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
IN01061CEN_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: HE_01626_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN IT 17/05/2022Lingua:
Inglese
Versione:
17/05/2022
Dimensione del file:
387.1 KB
Nome del file:
HE_01626_01.22_CYM290_China-RoHS.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: EC_00148_02.16EN IT 06/12/2021Lingua:
Inglese
Versione:
06/12/2021
Dimensione del file:
157.4 KB
Nome del file:
EC_00148_03.21.pdf
-