
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0 a 500 mg/l O2 COD metodo cromato
0 a 5000 mg/l O2 COD metodo cromato
0 a 5000 mg/l O2 COD metodo cromato + modulo di diluizione (1:4) -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Pressione di processo
Atmosferico
Campo applicativo
Il sistema Liquiline CA80COD esegue il monitoraggio continuo della domanda chimica di ossigeno (COD) in linea. Supporta attivamente il monitoraggio della capacità di depurazione degli impianti di trattamento reflui consentendo la contabilizzazione basata sul carico nel caso di scarichi industriali. La taratura e la pulizia automatiche consentono un risparmio sui costi operativi, mentre la diagnostica avanzata con accesso remoto semplifica la produzione della documentazione di processo richiesta dalle autorità. Le funzioni di sicurezza controllate da software dell'analizzatore di COD assicurano un alto livello di sicurezza operativa.
Il sistema di analisi di COD Liquiline permette di monitorare:
I carichi e gli scarichi dei depuratori per attività di documentazione e per il calcolo della capacità di depurazione
Gli scarichi degli impianti di trattamento reflui industriali a scopo di contabilizzazione, in linea con il principio comunitario “chi inquina paga”
Acque di processo
Vantaggi
Il metodo del bicromato per la determinazione del COD, ampiamente collaudato, è direttamente comparabile ai risultati di laboratorio.
In linea con le esigenze dell'industria: l'analizzatore è perfettamente adatto alle attività di monitoraggio ambientale con acque reflue civili e industriali.
Integrazione rapida e semplice nel processo: versione autoadescante per installazione diretta o filtro a y per installazione in tubi di bypass.
Massimi livelli di sicurezza: copertura di sicurezza controllata da software per il reattore e tutte le parti riscaldate.
Perfetto connubio tra erogazione affidabile del campione e dosaggio ad alta precisione: le pompe peristaltiche sono in grado di gestire la presenza di particelle nel campione. Le barriere luminose consentono un dosaggio preciso e riproducibile.
Facile aggiornamento delle funzionalità: è possibile ottenere una stazione di misura completa semplicemente aggiungendo moduli e collegando i sensori a tecnologia Memosens.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline System CA80COD
Versione italiana - 05/2024
Analizzatore per la determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD)
EN IT 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
TI01185CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline System CA80COD
Versione italiana - 05/2024
Analizzatore colorimetrico per domanda chimica di ossigeno
EN IT 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
6.2 MB
Nome del file:
BA01354CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline System CA80COD
Analizzatore per la determinazione della domanda chimica di ossigeno
(COD)EN IT 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
TI01185CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline System CA80COD
Analizzatore colorimetrico per domanda chimica di ossigeno
EN IT 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
6.2 MB
Nome del file:
BA01354CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80COD
Analizzatore colorimetrico per domanda chimica di ossigeno
EN IT 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201710/05/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
KA01238CIT_0621.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Liquiline System CA80 analyzer
Process engineering
EN IT 21/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
21/03/2025
Dimensione del file:
6.1 MB
Nome del file:
EA01591CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN IT 03/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
03/03/2025
Dimensione del file:
957.4 KB
Nome del file:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Hose connector
EN IT 13/02/2025Lingua:
Inglese
Versione:
13/02/2025
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01522CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN IT 14/02/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/02/2020
Dimensione del file:
414.2 KB
Nome del file:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN IT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD01188CEN_06.22.pdf
-