Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
0 … 85 °C
-
Pressione di processo
0 ... 10 bar
Campo applicativo
Flowfit CUA262 è un portacella a deflusso di torbidità per tutte le applicazioni con acqua potabile e acque di processo. Il suo design igienico permette di saldare direttamente in skid, tubazioni e impianti - senza dover prevedere sistemi di bypass. Il suo design in acciaio rinforzato resiste a pressione e temperatura elevate, e idoneo all'utilizzo con acqua potabile. L'attacco Clamp e lo sfiato automatico ad alta velocità facilitano le operazioni di installazione e messa in servizio del sensore.
Flowfit CUA262 è un portacella a deflusso per la saldatura in skid, tubazioni e impianti. Viene utilizzato con il sensore Turbimax CUS52D in:
Acqua potabile e di processo:
- Tutti i punti di misura dall'ingresso all'uscita del depuratore
- Astrazione e controllo dell'acqua grezza
- Tutti i punti di controllo della qualità nella produzione di acquaImpianti di trattamento delle acque reflue:
- Riutilizzo delle acque in uscitaUtility in tutti i settori:
- Tutti i punti di misura dall'ingresso all'uscita nella produzione di acqua
- Tutti i punti di misura in reti di distribuzione
Vantaggi
Misura di torbidità senza perdita di prodotto: misura in linea igienica che conserva ogni goccia di acqua del vostro processo.
-
Impianti di bypass: il design igienico permette la saldatura diretta nella vostra pipeline, il vostro skid o il vostro impianto.
-
Design ottimizzato: Dimensioni ridotte per risparmiare spazio negli skid.
-
Installazione e messa in servizio del sensore veloci: l'attacco Clamp facile da utilizzare e lo sfiato automatico facilitano l'integrazione nel vostro processo.
Design robusto: Adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi) e temperature fino a 85°C (185°F).
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
CUA262
Armatura a deflusso per sensore di torbidità CUS52D
EN IT 02/07/202028/03/2014Lingua:
Italiano
Versione:
02/07/2020
Dimensione del file:
259.8 KB
Nome del file:
TI01152CIT_0219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Flowfit CUA262
Armatura a deflusso per sensore di torbidità CUS52D
EN IT 02/07/202028/03/2014Lingua:
Italiano
Versione:
02/07/2020
Dimensione del file:
280.9 KB
Nome del file:
BA01299CIT_0219.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
Lingua:
Tedesco
Versione:
31/03/2014
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
Lingua:
Inglese
Versione:
31/03/2014
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
processLingua:
French
Versione:
18/06/2014
Dimensione del file:
256.9 KB
Nome del file:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01025_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN IT 15/08/2018Lingua:
Inglese
Versione:
15/08/2018
Dimensione del file:
87.8 KB
Nome del file:
HE_01025_01.18.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01572_01.22
Manufacturer specification: PEDEN IT 10/08/2022Lingua:
Inglese
Versione:
10/08/2022
Dimensione del file:
275.7 KB
Nome del file:
HE_01572_01.22_PED_CUA262.pdf
-