Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Flowfit CUA252 è un portacella a deflusso per bassi valori di torbidità

Portacella di torbidità
Flowfit CUA252

Portacella a deflusso in polietilene (PE) per l'acqua potabile, acque di processo e utility

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 50°C

  • Pressione di processo

    Da 0 a 6 bar

Campo applicativo

Flowfit CUA252 è un portacella a deflusso per sensori di torbidità per tutte le applicazioni con potabile e acqua di processo. Consente misure affidabili anche con valori di torbidità particolarmente bassi. Il polietilene PE rinforzato resiste ad alta pressione e temperatura elevata, è ideale per utilizzi con acqua potabile. Pertanto, si mantiene ogni goccia di acqua nel processo. La connessione Clamp e la velocità di sfiato automatico facilitano l'installazione e la messa in servizio del sensore.

Flowfit CUA252 è un portacella a deflusso per l'utilizzo con il sensore Turbimax CUS52D in:

  • Acqua potabile e di processo:
    - Tutti i punti di misura dall'ingresso all'uscita del depuratore
    - Astrazione e controllo dell'acqua grezza
    - Tutti i punti di misura in reti di distribuzione
    - Tutti i punti di controllo della qualità nella produzione di acqua

  • Impianti di trattamento delle acque reflue:
    - Riutilizzo delle acque in uscita

  • Utility in tutti i settori:
    - Tutti i punti di misura dall'ingresso all'uscita nella produzione di acqua
    - Tutti i punti di misura in reti di distribuzione

Vantaggi

  • Informazioni precise circa il vostro processo: lavori di backscattering estremamente bassi consentono misure affidabili anche con torbidità limitate.

  • Montaggio flessibile: avvitamento rapido in tubazioni di processo o in bypass grazie ad una vasta gamma di raccordi.

  • Installazione e messa in servizio del sensore veloci: attacco Clamp e sfiato automatico accelerano l'integrazione nel processo.

  • Design robusto: Adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi) e temperature fino a 60°C (140°F).

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile