Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Flowfit CPA240 - portacella a deflusso per temperature e pressioni elevate

Armatura a deflusso
Flowfit CPA240

Robusta armatura per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    Versione PVDF: da 0 a 120 °C (da 32 a 248 °F)
    Versione in acciaio inox: da -15 a 150 °C (da 5 a 302 °F)
    Con EPDM: da -15 a 140 °C (da 5 a 284 °F)

  • Pressione di processo

    Versione PVDF: max. 8 bar a 50 °C (max. 116 psi a 122 °F)
    Versione in acciaio inox: max. 10 bar (max. 145 psi)

Campo applicativo

L'armatura ad immersione Flowfit CPA240 è progettata per applicazioni difficili con temperatura e pressione elevate. Con il suo attacco a flangia, Flowfit viene installato in modo sicuro nel processo e offre spazio per tre sensori. Il suo attacco a baionetta consente l'installazione del sensore facile, risparmiando così tempo per la manutenzione e la taratura.

Flowfit CPA240 è destinato ad essere utilizzato in tubi in:

  • Industria chimica

  • Industria petrolchimica

  • Impianti di produzione dell'energia e inceneritori

  • Impianti per l'estrazione dei metalli

  • Acqua potabile

E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 10 bar (acciaio inox) o 8 bar (PVDF).

Vantaggi

  • Semplice installazione e rimozione del supporto dell'elettrodo (per esempio per la taratura)

  • Collegamento flessibile al processo per mezzo di vari connettori e diverse possibilità di installazione

  • Ridotta formazione di condensa grazie al filtro in Goretex

  • Installazione facilitata, con 3 posizioni di montaggio per i sensori da120mm o per l'unità di pulizia opzionale

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile