
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
k=0.01: da 0 a 20 µS/cm
k= 0.1: da 0 a 200 µS/cm -
Temperatura di processo
da -30 a 160 °C (da -22 a 320 °F)
-
Pressione di processo
Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751
Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751
Campo applicativo
Condumax CLS12 è un sensore di conducibilità resistente, per cicli di vapore/acqua nelle centrali elettriche. È stato ottimizzato per misure di bassa conducibilità (anche con alte temperature e pressioni), per proteggere il processo da depositi e corrosione. Ridotta manutenzione e semplice messa in servizio (ampio vano connessioni): il sensore ideale in condizioni avverse.
Condumax CLS12 misura la conducibilità nel ciclo vapore/acqua nella produzione di energia:
• Monitoraggio dei condensati
• Monitoraggio dell'acqua di alimentazione delle caldaie
• Controllo dell'uscita delle caldaie
Il sensore può essere utilizzato in tutte le applicazioni a bassa conducibilità, con temperature e pressioni elevate.
Con le sue approvazioni internazionali, come ATEX e FM, il sensore è adatto per l'uso in aree pericolose.
Vantaggi
Valori di misura affidabili e precisi anche con basse conducibilità
Ottimizzato per alte pressioni e temperature fino a 160°C (320°F)
Facile pulizia grazie al corpo in acciaio inox e all'elettrodo esterno rimovibile
Design robusto per una lunga durata
Certificato di qualità che attesta la costante di ogni singola cella
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Condumax CLS12
Versione italiana - 02/2022
Sensore di conducibilità per applicazioni con temperature elevate
EN IT 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Lingua:
Italiano
Versione:
21/02/2022
Dimensione del file:
821.8 KB
Nome del file:
TI00082CIT_1321-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 10/2017
Sensori di conducibilità per applicazioni ad alte temperature
EN IT 10/10/201731/10/2016Lingua:
Italiano
Versione:
10/10/2017
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA01641CIT_0217.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Condumax CLS12
Sensore di conducibilità per applicazioni con temperature elevate
EN IT 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Lingua:
Italiano
Versione:
21/02/2022
Dimensione del file:
821.8 KB
Nome del file:
TI00082CIT_1321-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Istruzioni di funzionamento
Sensori di conducibilità per applicazioni ad alte temperature
EN IT 10/10/201731/10/2016Lingua:
Italiano
Versione:
10/10/2017
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA01641CIT_0217.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN IT 01/03/2023Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2023
Dimensione del file:
479.9 KB
Nome del file:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Lingua:
Inglese
Versione:
31/12/2021
Dimensione del file:
438.9 KB
Nome del file:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN IT 26/09/2024Lingua:
Inglese
Versione:
26/09/2024
Dimensione del file:
511 KB
Nome del file:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN IT 12/04/2024Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2024
Dimensione del file:
602.6 KB
Nome del file:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Sensori di conducibilità in base al principio di misura conduttivo
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN IT 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Lingua:
Italiano
Versione:
10/01/2024
Dimensione del file:
497.5 KB
Nome del file:
XA00083CIT_1423-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-