
Campo applicativo
Conducal CLY421 è il set di taratura per misuratori di conducibilità in applicazioni con acqua ultrapura. Offre una misura di confronto certificata e tracciabilità completa delle verifiche e tarature del dispositivo. Rispetta tutti i requisiti dell'industria farmaceutica. Conducal è fornito in una valigetta rigida, con trasmettitore Liquiline alimentato a batteria, per consentire tarature flessibili in campo.
Conducal CLY421 è un sistema portatile di taratura e verifica per misure di conducibilità rilevanti dal punto di vista della qualità. E 'adatto a tutte le applicazioni con acqua ultrapura fino a 20 µS/cm:
Industria farmaceutica
Industria alimentare
Produzione di semiconduttori
La sua riferibilità a campioni nazionali (NIST e DAkkS) soddisfa i più elevati requisiti normativi.
Vantaggi
-
Taratura di fabbrica tracciabile secondo materiale di riferimento standard da NIST e DAkkS
Tarato in fabbrica secondo ASTM D-5391
Portacella a deflusso con montaggio e regolazione secondo ASTM D-5391
Taratura accurata per uso diretto del campione di processo e confronto con il sistema di riferimento
Rapida configurazione della misura di riferimento grazie al pratico portacella a deflusso
Taratura flessibile in campo, con valigetta e Liquiline a batteria
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Conducal CLY421
Kit di taratura conducibilità per applicazioni in acqua ultrapura
EN IT Seleziona altra lingua 27/02/202313/12/2012Lingua:
Italiano
Versione:
27/02/2023
Dimensione del file:
841.6 KB
Nome del file:
TI00496CIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Conducal CLY421
Kit di taratura della conducibilità per applicazioni in acqua ultrapura
EN IT Seleziona altra lingua 23/02/202313/12/2012Lingua:
Italiano
Versione:
23/02/2023
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA00496CIT_0222-00.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
12/01/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Accessori
71186335 (European Union)
Akkupack Li Ion 14,4V 2,4Ah
Lingua:
Inglese
Versione:
29/04/2021
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
MSDS_71186335_(EU).pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_02.16EN IT Seleziona altra lingua 01/06/2017Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2017
Dimensione del file:
252 KB
Nome del file:
EC_00152_02.16.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_01.16EN IT Seleziona altra lingua 14/01/2016Lingua:
Inglese
Versione:
14/01/2016
Dimensione del file:
28.9 KB
Nome del file:
EC_00152_01.16.pdf
-