Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Versione PA: max. 80 °C (max. 176 °F)
Bilindro in acciaio inox: max. 120 °C (248 °F) -
Pressione di processo
Cilindro a pressione PA: max. 6 bar (87 psi)
Bombola di pressione in acciaio inox: max. 10 bar (145 psi) a 40 °C (104 °F)
Campo applicativo
L'armatura retrattile Cleanfit CPA474 è progettata per applicazioni che richiedono separazione sicura dal processo e in presenza di prodotti che potrebbero corrodere l'acciaio inox. Massimo comfort operativo. È possibile sostituire i sensori e manutenere l'armatura, mentre il processo è attivo. Il sistema di controllo elettrico o pneumatico opzionale consente pulizia automatica e taratura anche in processi difficili.
Cleanfit CPA474 è destinato all'uso in serbatoi e tubi in:
Industria chimica
Acque reflue/acque industriali
Centrali elettriche
Inceneritori
E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 10 bar (cilindro in acciaio inox) o 6 bar (cilindro in PA).
Vantaggi
Separazione sicura e affidabile dal processo grazie alla valvola a sfera, anche in condizioni difficili
Adatto per sostanze corrosive: Solo polimeri (PP, PVDF, PEEK) a contatto con il prodotto
Nessuna interruzione del processo per pulizia degli elettrodi e taratura - consente di risparmiare tempo e costi per la manutenzione
Estesa durata degli elettrodi grazie alla pulizia automatica
-
Adattamento flessibile a tutte le applicazioni grazie ad una grande varietà di materiali e connessioni al processo
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cleanfit P CPA474
Armatura di processo retrattile in materiale plastico con valvola a
sfera per elettrodi di pH e RedoxEN IT 01/04/201001/02/200501/09/200301/10/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2005
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI345CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Topcal S CPC310
Automazione della misura di pH e redox
Sistema di misura, pulizia e calibrazione completamente automatico per
area Ex e area sicuraEN IT 22/07/201501/07/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2006
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI404CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cleanfit CPA474
Armatura retrattile di processo
EN IT 01/04/201001/05/200501/02/200501/01/200401/09/2003Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2010
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA345CIT_0410.PDF
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN IT 01/07/2003Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2003
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: CleanFit P
Product root: CPA473-, CPA474-
Declaration number: HE_01323_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN IT 14/08/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/08/2020
Dimensione del file:
191.8 KB
Nome del file:
CPA47x_HE Ex_HE_01323_01.20.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: CleanFit P
Product root: CPA474-
Declaration number: HE_01960_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN IT 01/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
368.7 KB
Nome del file:
HE_01960_01.24_CPA474_China-RoHS_orange.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: CleanFit P
Product root: CPA474-
Declaration number: HE_01350_01.20
Manufacturer specification: PEDEN IT 23/09/2020Lingua:
Inglese
Versione:
23/09/2020
Dimensione del file:
209.2 KB
Nome del file:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL für CPA474.pdf
-