Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Sonda a fune con rivestimento parziale
in PA.
Preferibilmente per misura e controllo
livello a principio capacitivo in liqui-
di e solidi (L max=6000mm per solidi).
T max 120oC (pressione ambiente).
-
Successore
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
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information Rope Probes 21 265, 21 265 A, 21 265 S.
PA-partially-insulated rope probes
for temperatures up to +120 °C (250 °F) and applications without pressure.EN IT 01/03/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/1999
Dimensione del file:
230.8 KB
Nome del file:
TI195FEN.PDF
-