Servizi di taratura per Milchwerke Schwaben
Clienti sempre soddisfatti grazie ai servizi affidabili di Endress+Hauser
Endress+Hauser si occupa dell'assistenza per Milchwerk Schwaben da molti anni, si tratti di riparare un malfunzionamento, di mettere in servizio un nuovo strumento di misura, di eseguire la manutenzione nella base installata di tecnologie di controllo dei processi o di ispezionare e tarare la strumentazione di misura. Milchwerke Schwaben è un'azienda che adotta principi di responsabilità sotto il profilo finanziario, ecologico e sociale.
La soluzione
In Milchwerke Schwaben, il 15% del fabbisogno totale di energia viene coperto con il vapore. Per garantire un'elevata precisione, la strumentazione utilizzata a questo scopo (per il monitoraggio di pressione, temperatura, portata ed energia) viene sottoposta a regolari interventi di ispezione e taratura.
Endress+Hauser ha messo a punto una strategia di taratura individuale finalizzata alla velocizzazione delle procedure. Il principio multifase del processo di ispezione necessita solo in parte della rimozione dello strumento.
Esigenza
Per poter garantire ai suoi clienti nazionali e internazionali una fornitura continua di prodotti di qualità superiore, conformi alle più recenti linee guida scientifiche e alle normative vigenti, Milchwerke Schwaben ha ottenuto la certificazione IFS (International Food Standard). L'azienda osserva inoltre criteri estremamente rigorosi per la scelta delle materie prime e delle forniture operative. I controlli eseguiti sull'intero processo, dalla lavorazione delle materie prime fino alla consegna, rappresentano una garanzia di alta qualità per i prodotti caseari dell'azienda.
Tecnologie di misura all'avanguardia
Milchwerke Schwaben utilizza tecnologie estremamente moderne basate sulla Heartbeat Technology, che permettono di eseguire le verifiche senza bisogno di rimuovere lo strumento e interrompere il processo. Inoltre, investendo regolarmente nelle tecnologie di misura più all'avanguardia, l'azienda può lavorare i suoi prodotti regionali con la massima efficienza possibile e nel rispetto degli standard di qualità più ambiziosi.