La sicurezza funzionale nella pratica
Dalla gestione dei progetti alla progettazione/pianificazione dei SIS con calcolo dei loop di sicurezza e del ciclo di vita
![Dai potenziali rischi alla sicurezza secondo la norma IEC 61511 Dai potenziali rischi alla sicurezza secondo la norma IEC 61511](/__image/a/3562038/k/5f057481b777bf0c3dcd6841b71b1d07bc5f8505/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Potential%20hazard%20to%20safety.jpg)
Dai potenziali rischi alla sicurezza secondo la norma IEC 61511
La sicurezza funzionale riveste indubbiamente un ruolo di grande importanza e i responsabili degli impianti investono molto per evitare rischi alle persone. In fondo, qualunque misura preventiva è di gran lunga più conveniente di un incidente che abbia conseguenze sulle persone, sui processi, sugli impianti o sull'ambiente. Questo documento tecnico fornisce informazioni destinate ad operatori esperti senza soffermarsi eccessivamente sulle considerazioni più comuni.
Sicurezza funzionale
Gli investimenti nel campo della sicurezza funzionale, vale a dire nelle misure dirette a evitare errori accidentali e sistematici, possono essere molto modesti se si scelgono strumenti sviluppati secondo la norma IEC 61508. Questa norma garantisce una maggiore sicurezza ai gestori degli impianti, riduce i tempi richiesti per dimostrarne l'affidabilità operativa e trasferisce ai produttori una parte considerevole delle attività associate alle misure e ai documenti obbligatori.
Il contenuto della presente pubblicazione riflette lo stato della informazioni a nostra disposizione. Si declina tuttavia qualsiasi responsabilità per eventuali interpretazioni non corrette.