Autotaratura automatica in linea nell'impianto di Lonza
Monitoraggio completo dell'intero bioprocesso
Per Lonza, l'affidabilità di processo e la qualità dei prodotti sono fondamentali. La taratura tracciabile e completamente automatizzata durante il processo può ridurre il rischio di mancato rilevamento di eventuali errori di misura al minimo.
![TrustSens, fermentatore in impianto pilota, autotaratura, misura della temperatura TrustSens, fermentatore in impianto pilota, autotaratura, misura della temperatura](/__image/a/6001576/k/d976312779fe2c0bceb2520bd3f436809db3363f/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/H02_5.jpg)
Vantaggi
Rilevamento immediato delle derive di temperatura
Intervalli di taratura brevi, che riducono il rischio di misure della temperatura scorrette
Massima sicurezza di processo e disponibilità dell'impianto
Precisione di 0,03°C, 10 volte migliore rispetto a un sensore Pt100 standard di classe AA
Memorizzazione totalmente automatica e tracciabilità delle ultime 350 tarature
Il problema del cliente
I tempi di fermo e taratura devono essere limitati il più possibile. Nella bioproduzione, la minimizzazione dei rischi richiede un aumento
della frequenza di taratura. L'obiettivo è risparmiare tempo nelle operazioni di installazione, manutenzione e monitoraggio, che devono svolgersi in modo sicuro e affidabile. Tutte le specifiche impongono un elevato livello di qualità dei prodotti.
La soluzione
Il sensore di temperatura con funzione di autotaratura iTHERM TrustSens è stato utilizzato per finalità di prova per quattro mesi in un serbatoio tampone situato nel fermentatore di un impianto pilota. Questo sensore esegue un'autotaratura automatica in linea a 118 °C durante ciascun processo SIP (Steam in Place) e segnala ogni eventuale deviazione al sistema di controllo utilizzando il protocollo HART. La deviazione media di 0,03 °C risulta 10 volte migliore dell'errore massimo consentito per un sensore Pt100 standard di classe AA.