Safety by design
Gestiamo con attenzione i rischi nella progettazione e nella produzione, per ridurre i rischi operativi
I dispositivi di processo sono spesso installati in aree pericolose, sottoposti a pressioni di processo e temperature estreme, esposti a tutti i tipi di materiali. Essi devono possedere esecuzioni capaci di gestire i rischi di queste condizioni, per tutto il loro ciclo di vita. Ogni strumento Endress+Hauser nasce da un concetto di sicurezza di progettazione e da procedure di produzione costruite su generazioni di conoscenze ed esperienze, in grado di garantire il massimo livello di integrità meccanica.
Sicurezza in fase di progettazione
Tutti i nostri strumenti sono realizzati nelle nostre strutture sulla base di standard comuni. Questo riduce i rischi di complessità e di design.
Utilizziamo i materiali ideali a per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Abbiamo una vasta esperienza nella scelta dei materiali, tutti provenienti da fornitori autorizzati e qualificati.
Simulazioni progettuali riducono i rischi nella fase di sviluppo del prodotto finale.
Attraverso stress test rigorosi stabiliamo sicuri campi operativi.
Disign a sicurezza intrinseca
Dispositivi meccanici con modalità di guasto prevedibile, aiutano a stabilire l'affidabilità dei materiali di processo.
Disegni di contenimento per accertare la struttura interna del tubo/serbatoio.
Tecnologie non invasive non compromettano le apparecchiature di processo.
L'esecuzione a tenuta gas collaudata evita la fuoriuscita di sostanze pericolose attraverso il dispositivo di misura.
L'intelligenza del dispositivo analizza il segnale del sensore e trasferisce i dati di stato alla logica del processo di sicurezza.
Componenti software progettati secondo IEC 61508.
Sicurezza in fase di produzione
Fidatevi delle nostre persone, strumenti e competenze: garantiscono la produzione controllata di 250 prodotti certificati.
Ogni dipendente della nostra organizzazione condivide la responsabilità di produrre i dispositivi che ci si aspetta e di mantenere un ambiente di produzione sicuro.
Tutti i nostri processi sono certificati: i sistemi di gestione per la qualità si basano su standard ISO e IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) e vengono regolarmente verificati da enti indipendenti (TÜV, exida, SQS, DEKRA).