Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Tecnologia EtherNet/IP

Tecnologia EtherNet/IP

Migliorate le vostre competenze con il nostro programma di formazione EtherNet/IP!

Nuovo Nutshell: Migliorate le vostre competenze in materia di automazione industriale grazie alla nostra formazione completa su EtherNet/IP. Questo protocollo di comunicazione leader è essenziale per reti industriali robuste ed efficienti.

Vantaggi

  • I fondamenti della tecnologia EtherNet/IP

  • Come impostare e configurare le reti EtherNet/IP in ambiente Rockwell

  • Applicazioni pratiche in vari ambienti di automazione di processo

  • Tecniche per la risoluzione dei problemi e la manutenzione dei sistemi EtherNet/IP

Cosa possiamo offrirvi

  • Formazione certificata sulla tecnologia EtherNet/IP di base (Corso di 2 giorni)

Qualifiche

  • La formazione in aula è certificata da Endress+Hauser.

Per maggiori dettagli, selezionare una delle sessioni che seguono o contattateci

Il contenuto del corso è disponibile anche come programma di autoapprendimento basato su video. Contattateci per ulteriori informazioni.

Inoltre, offriamo sessioni virtuali per condividere e fare pratica dal vivo con un formatore.

Contatti