Design igienico per garantire la sicurezza alimentare
La sicurezza alimentare non è solo una sfida complessa ma anche un obbligo
La responsabilità della sicurezza alimentare è nelle mani dei produttori. Per garantire una catena di approvvigionamento alimentare sicura, i produttori di alimenti e i loro partner devono implementare processi di produzione sicuri e attrezzature che siano conformi a regolamenti e standard. In questo modo, la sicurezza alimentare e la salute pubblica possono essere garantite in tutto il mondo. L'uso di tecnologie di misura all'avanguardia nella progettazione igienica assume un ruolo centrale.
~50%
dei richiami
sono causati dalla contaminazione microbiologica dei prodotti alimentari. Scoprite di più sull'impatto della contaminazione alimentare e su come la gestione del rischio può aiutarvi
La nostra offerta
Endress+Hauser può aiutarvi a conseguire i vostri obiettivi di sicurezza alimentare progettando e realizzando strumenti affidabili e collaudati che soddisfano o addirittura superano i requisiti delle norme e degli standard di progettazione igienica globali. Il nostro approccio in materia di sicurezza alimentare si fonda su quattro pilastri principali:
Progettazione e costruzione di apparecchiature di trasformazione alimentare basate su procedure e standard igienici collaudati
Pulizia facile ed efficiente anche in condizioni ambientali difficili
Impiego di materiali per usi alimentari
Conformità alle norme in materia di sicurezza alimentare, agli standard di qualità e ai principi HACCP
Applicazioni
La costruzione igienica previene la contaminazione dei cibi
Le aziende del settore alimentare devono essere scrupolose e controllare continuamente le attrezzature di produzione per eliminare gli anelli deboli che potrebbero costituire una fonte di contaminazione. Questo è particolarmente importante quando si cambiano le ricette o i detergenti e le procedure di pulizia, poiché le condizioni possono variare. Adottare best practice igieniche collaudate è una decisione saggia. Inoltre, in questo modo il rischio di malattie di origine alimentare si riduce notevolmente.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser prende in considerazione i requisiti dell'industria alimentare sin dalle fasi di ricerca e sviluppo relative alla strumentazione di processo. Il nostro gruppo è membro attivo dell'EHEDG, un consorzio europeo di attori del settore alimentare che persegue l'obiettivo di favorire il progresso nell'ambito della progettazione igienica e della tecnologia alimentare.
Scoprite il nostro portfolio di tecnologie di misura e di strumenti di processo innovativi e collaudati. Tutte le attività di misura dei processi alimentari possono essere svolte con strumenti ideati in base ai principi della progettazione igienica.
Scoprite i vantaggi offerti dalla strumentazione adatta al vostro processo CIP (Cleaning in Place)
Caratteristiche richieste per la strumentazione per i processi alimentari
La trasformazione e la produzione degli alimenti richiedono particolare attenzione. Le leggi, le norme e le linee guida del settore, che mirano ad assicurare i massimi livelli possibili di sicurezza alimentare, sono quindi particolarmente rigorose.
La nostra expertise nel settore
Tutta la gamma di strumenti igienici Endress+Hauser è conforme ai requisiti di legge dell'industria alimentare e delle bevande.
Soddisfa gli standard sanitari 3-A ed è valutato secondo la procedura di prova seconda EHEDG
Materiale a contatto con gli alimenti conforme a FDA "GRAS", EC 1935/2004 e China GB4806
Possibilità di scegliere la strumentazione in base alle esigenze applicative specifiche. Offriamo un'ampia gamma di connessioni al processo per applicazioni igieniche.
Mantenete la vostra strumentazione sempre aggiornata
L'esecuzione regolare delle tarature è fondamentale per assicurare la qualità e la sicurezza alimentare nei processi critici.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre servizi di taratura puntuali, tracciabili e vantaggiosi per l'industria alimentare, accompagnati da certificati di taratura chiari e concisi. Ci occupiamo di tutti gli aspetti della taratura necessari per soddisfare tutte le esigenze della vostra attività, da test in loco estremamente accurati alla taratura in laboratori accreditati.
Mantenete la qualità dei vostri strumenti al passo con la minima interruzione dei processi grazie ai nostri servizi di manutenzione
Conformità alle norme, agli standard e ai regolamenti del settore alimentare
Incontrate l'esperto
"Insieme possiamo garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica su scala globale".
Vantaggi
Oltre a offrire la nostra esperienza e un'ampia gamma di prodotti igienici, supportiamo i clienti con preziose competenze applicative e di processo. Vi aiutiamo a produrre alimenti sicuri, per tutelare la sicurezza pubblica su scala globale. Tutto questo perché intendiamo mantenere la promessa di essere un partner affidabile; noi infatti crediamo nella costruzione di rapporti di lunga durata con i nostri clienti.
100%
conformità alle norme, agli standard e alle linee guida per assicurare la sicurezza degli alimenti.
8700
brevetti e domande di brevetto proteggono la proprietà intellettuale dietro i prodotti, le soluzioni e i servizi di Endress+Hauser.
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Trattamento delle acque reflue nell'industria alimentare
Nell'industria alimentare, l'acqua viene usata prevalentemente come materia prima per i processi di pulizia e produzione. Diverse attività di prevenzione, monitoraggio e trattamento delle acque reflue presentano un potenziale di ottimizzazione.
Ottimizzare i processi Clean-In-Place (CIP) nell'industria alimentare
Ottimizzare i processi Clean-In-Place (CIP) nell'industria alimentare con l'innovativa tecnologia dei sensori di portata, livello, pressione, temperatura e analisi
I nostri sensori igienici per l'industria lattiero-casearia assicurano misure accurate e affidabili per garantire la sicurezza alimentare e l'efficienza delle apparecchiature.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .