Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Collaborate con noi per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei vostri processi.
Il vostro settore richiede una maggiore efficienza senza compromettere gli obiettivi ambientali, sociali, di governance e di sicurezza - il tutto affrontando la domanda di minerali critici per la transizione energetica. Grazie al nostro portfolio di prodotti che comprende il monitoraggio, l'analisi e l'automazione e alla nostra esperienza applicativa intersettoriale, possiamo aiutarvi a portare la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione delle risorse naturali a un livello superiore.
Casi applicativi
Operational Digital Enhancement
Misura di livello nei sili in cantiere
Scoprite come Profibaustoffe Austria GmbH ha automatizzato il monitoraggio del materiale sfuso nei sili per provvedere ai rifornimenti secondo il metodo "just in time".
Ottimizzazione del funzionamento dell'ispessitore a Minera Valle Central
La misura dell'interfase negli ispessitori viene effettuata manualmente, mentre la misura della torbidità viene eseguita prelevando campioni da inviare in laboratorio. Con Endress+Hauser, la soluzione è automatizzata.
Analisi dei liquidi come parte del trattamento delle superfici
Hug Oberflächentechnik AG si affida al Teqwave T portatile di Endress+Hauser per la misura della concentrazione delle soluzioni di passivazione e sgrassaggio
Operational Digital Enhancement
Rinnovo dell'altoforno di ArcelorMittal Méditerranée
In risposta alla domanda esponenziale del mercato, era necessario aumentare la capacità di produzione annuale dello stabilimento di ArcelorMittal a Fos-sur-Mer, in Francia, da 4,6 a 5,3 milioni di tonnellate di acciaio.
L'automazione di processo vale tanto ora quanto pesa
I sensori di pH Memosens hanno ridotto quasi del 90% il tempo necessario per le tarature e le riparazioni sul posto nella miniera d'oro di Agnico Eagle a Kittilä, il più grande estrattore d'oro primario in Europa.
Quality & Compliance
Massima efficienza nel recupero del materiale di scarto
Ottimizzare il processo di produzione dell'acciaio con maggiore affidabilità e massimizzare l'efficienza con Endress+Hauser.
Operational Digital Enhancement
Un retrofit che consente di risparmiare denaro
Monitoraggio della temperatura wireless per rilevare danni ai cuscinetti
Quality & Compliance
Il monitoraggio del vapore ripaga in meno di due anni
Dal calcolo manuale alla misura automatica: soluzioni di monitoraggio del vapore che consentono la riduzione sistematica dei costi energetici.
Seminario online
Il vapore nell'industria di processo
Scoprite come viene utilizzato il vapore nelle industrie chimiche, Oil&Gas, dei metalli e incontrate gli esperti.
La nostra strumentazione offre dati accurati e di facile utilizzo per il monitoraggio delle emissioni, garantendo una maggiore trasparenza per la rendicontazione ESG e sostenendo il percorso verso gli obiettivi di zero netto. Forniamo soluzioni robuste per la gestione dell'acqua, sfruttando la tecnologia cloud per migliorare la tracciabilità e la visibilità nel monitoraggio della qualità dell'acqua, nella rendicontazione delle emissioni e nella conformità alle normative. La spettrometria analitica avanzata identifica nuove opportunità di lavorazione per i sottoprodotti, riducendo i rifiuti e consentendo l'economia circolare.
Ambiente
Trattamento ottimizzato, ecologico ed economico delle acque di miniera
Ambiente
Gestione sicura, efficiente e a norma delle acque residue
Ambiente
Acciaio verde: il futuro della siderurgia
Articoli
Migliorare la sicurezza dei lavoratori e della comunità
I nostri esperti di sicurezza funzionale certificati offrono una guida affidabile, la chiave per una partnership di fiducia. I dispositivi SIL-ready sono sviluppati secondo gli standard IEC e certificati dalla maggior parte degli enti normativi come il TÜV. I nostri prodotti forniscono dati di sicurezza affidabili grazie all'autodiagnosi dei sensori con la Heartbeat Technology, che semplifica la verifica degli strumenti sul campo e snellisce la reportistica sugli standard di sicurezza.
Sicurezza
Produzione dell'acciaio sicura e affidabile
Sicurezza
Più sicurezza e prestazioni garantite nel settore minerario
Articoli
Aumentare l'efficienza grazie all'innovazione
Forniamo i dati giusti al momento giusto grazie a un ampio portfolio di strumentazione, supportato da una vasta esperienza intersettoriale per trovare soluzioni efficienti. Grazie all'abilitazione e all'adattamento ai nuovi mercati della transizione energetica, eccelliamo nella misura dei requisiti di qualità e purezza per i minerali e i metalli delle nuove energie. I nostri sensori intelligenti offrono connettività wireless, autodiagnosi e API aperte per una perfetta integrazione con qualsiasi interfaccia di impianto esistente.
Efficienza
Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente
Efficienza
Produzione dell'acciaio vantaggiosa
Efficienza
Gestione del combustibile più efficiente e sicura nell'industria mineraria
Efficienza
Soluzioni affidabili a sostegno della produzione di batterie
Migliorare i processi di separazione nell'industria estrattiva
Soluzioni
Soluzioni di processo per miniere, minerali e metalli
Perdite zero - I nostri approcci quantitativi innovativi sbloccano l'efficienza della vostra catena di approvvigionamento e il controllo dei processi per snellire le operazioni minerarie.
Qualità e conformità - Dal monitoraggio in tempo reale e dall'uso sostenibile di servizi e materiali di consumo all'ottimizzazione dell'impatto ambientale e al miglioramento della sicurezza, la conformità efficiente è a portata di mano.
Prodotti in evidenza
Innovazioni tecnologiche e funzionali per il vostro impianto
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Selezione del prodotto tramite parametri applicativi
Durante la pianificazione, è necessario selezionare e dimensionare il dispositivo di misura corretto. Per una selezione affidabile, impostare i parametri noti o il settore industriale di pertinenza.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .