Test di prova dei sistemi di sicurezza strumentati
Ottimizzare i test di prova con tecnologie e servizi intelligenti per una sicurezza e una disponibilità durature
I test di prova su sistemi di sicurezza strumentati (SIS) sono diventati una sfida fondamentale per l'industria chimica. Tali sistemi sono sempre più comuni ai fini della conformità o delle prestazioni e richiedono test regolari per garantire l'allineamento agli standard e ai processi. Di fronte alla dura concorrenza e ai margini ridotti, il problema per gli operatori degli impianti diventa come ottimizzare i metodi di test per garantire che i costosi tempi di fermo macchina siano ridotti al minimo, con il vantaggio di una copertura diagnostica completa e approfondita.
15%
della tecnologia di misura nell'industria chimica corrisponde ad apparecchiature di sicurezza per il controllo di processo.
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre la tecnologia intelligente Heartbeat Technology per garantire test a prova su SIS ottimali, che consentono una sicurezza duratura dell'impianto con la minima interruzione del processo:
Diagnostica di processo e dei dispositivi permanente, con una copertura diagnostica fino al 98%.
Messaggi diagnostici standardizzati con istruzioni precise
Verifica senza interruzione del processo tramite la pressione di un pulsante
Protocolli di verifica chiari e generati automaticamente
Verifica del livello di integrità della sicurezza (SIL) attraverso una procedura di test assistita da una procedura guidata che permette di scoprire pericolosi guasti non rilevati
Applicazioni
Diagnostica di processo e dei dispositivi
I guasti non rilevati degli strumenti possono aumentare la probabilità di interruzione in sistemi strumentati di sicurezza. Per garantire la sicurezza ed evitare i tempi di inattività, è necessaria una diagnostica affidabile e accurata dei sensori.
La nostra expertise nel settore
La tecnologia Heartbeat Endress+Hauser Heartbeat per l'autodiagnosi dei sensori facilita la diagnosi tempestiva e precisa dei guasti dello strumento. I nostri strumenti intelligenti eseguono più di 80 misure diagnostiche interne in background, compresa una copertura diagnostica approfondita fino al 98%. I risultati possono essere comodamente monitorati tramite la nostra Netilion Health app, che fornisce messaggi diagnostici trasparenti e standardizzati per un intervento semplificato.
Garantire processi sicuri con interruzioni di processo minime
Gestire la manutenzione a costi contenuti grazie a dati e diagnostica intelligenti
EAbilitare interventi di manutenzione mirati, tempestivi ed economici
La verifica degli strumenti è un'attività critica per garantire che la base installata funzioni correttamente, tuttavia deve essere condotta con la minima interruzione dei processi.
La nostra expertise nel settore
Heartbeat Technology di Endress+Hauser consente di attivare la verifica dello strumento in qualsiasi momento. Il protocollo di verifica generato automaticamente fornisce risultati precisi e le prove richieste dalle norme di sicurezza. Offriamo anche una procedura guidata per i test di prova SIL, guidandovi passo dopo passo attraverso il test.
Estrarre risultati di verifica chiari e documentati
Ridurre lo sforzo di verifica durante i periodi di arresto pianificati
Guadagnare flessibilità nella pianificazione dei proof test su SIS
Sono necessari test di prova regolari per garantire la sicurezza continua del processo, ma ciò riduce la disponibilità del sistema.
La nostra expertise nel settore
Grazie alla Heartbeat Technology, la strumentazione Endress+Hauser fornisce dati dettagliati di strumento e di processo che consentono di rilevare le tendenze e, per estensione, di programmare interventi di manutenzione predittiva. I nostri clienti possono ottimizzare i loro interventi ed estendere gli intervalli di prova senza compromettere la sicurezza.
Implementare la manutenzione predittiva basata su dati in tempo realeOttimizzare i processi e la manutenzione per aumentare l'efficienza e la sicurezza
Ottimizzare i processi e la manutenzione
Estendere i cicli di prova per una maggiore disponibilità del sistema
Le normative dell'industria chimica prevedono test di prova regolari e documentati su sistemi di sicurezza strumentati, imponendo un onere maggiore sulle operazioni dell'impianto, non solo in termini di inattività e di interruzione dei processi, ma anche sulla disponibilità del personale dell'impianto, sulla certificazione e sulle esigenze di formazione.
La nostra expertise nel settore
Il nostro servizio di proof test SIL consente di esternalizzare questo compito vitale, dall'ispezione in loco, alla documentazione. I nostri esperti certificati di sicurezza funzionale possono eseguire l'intera gamma di test, dai semplici test di routine ai test personalizzati in applicazioni complesse.
Migliorare la sicurezza dell'impianto con individuazione dei rischi e dei guasti
Ridurre i tempi di inattività non pianificati con controlli preventivi
Garantire la conformità agli standard e alle normative di sicurezza
Endress+Hauser offre un'ampia gamma di strumenti dotati di Heartbeat, una tecnologia che fornisce un elevato livello di disponibilità del sistema con il minimo sforzo.
Un sistema di sicurezza strumentato (SIS) riduce il rischio di un processo specifico.
Vantaggi
I responsabili degli impianti chimici devono prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza. La Heartbeat Technology vi consente di ottimizzare i test di prova del vostro SIS, mantenendo lo stato dell'arte della sicurezza dell'impianto senza compromettere la disponibilità, il tutto con il minimo sforzo. Integrata in un'ampia gamma di strumenti, questa tecnologia genera notifiche diagnostiche concise e standardizzate, unite a dati di monitoraggio che permettono di eseguire le procedure di assistenza e manutenzione sui sistemi esattamente al momento necessario.
31
paesi con ambasciatori della sicurezza qualificati disponibili a valutare le vostre esigenze di sicurezza
Oltre 100
dispositivi con certificazione SIL per fornire la soluzione ideale per la vostra applicazione
10
milioni di dispositivi installati in applicazioni correlate alla sicurezza negli ultimi 65 anni
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Sicurezza
Stoccaggio e trasporto di prodotti chimici, in modo sicuro ed efficiente
Ridurre i rischi per la salute, gli asset e l'ambiente senza compromettere la disponibilità e l'efficienza.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .