Il monitoraggio accurato consente un'elevata disponibilità ed efficienza lungo la catena del valore dell'idrogeno
Idrogeno verde
Aumentare la sicurezza e ottenere una qualità ottimale nell'idrogeno verde
La qualità ottimale dell'acqua di alimentazione porta a una maggiore disponibilità e a una riduzione del LCOH (costo livellato dell'idrogeno). Il monitoraggio del contenuto di H2S nell'idrogeno proveniente dallo stoccaggio in caverna aiuta a evitare problemi di corrosione a valle.
Garantisce la massima purezza dell'idrogeno e una maggiore durata dell'elettrolizzatore grazie alla riduzione del rischio di lisciviazione degli ioni metallici nell'acqua di alimentazione.
I sensori di temperatura non invasivi consentono un'installazione semplice e rapida senza interruzione del processo.
Monitorare la qualità dell'acqua di alimentazione in modo affidabile mentre si raccolgono i dati: aumentare l'efficienza e la disponibilità del processo grazie a una migliore comprensione del processo tramite Netilion, un ecosistema IIoT basato su cloud.
Affidatevi all'accurata tecnologia TDLAS per monitorare con precisione la qualità dell'idrogeno: rilevate tracce di umidità e tracce di H2S nell'intervallo di ppm
Explore our latest products for green hydrogen
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Micropilot FMR43 è un radar a spazio libero specificamente progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni con acqua ultra pura, che aumenta la produttività, la sicurezza e la semplicità dei processi.
Termometro RTD/TC non invasivo con elevate prestazioni di misura per applicazioni complesse - nessuna interruzione del processo, nessun rischio per la sicurezza.
Liquiphant FTL43 è un interruttore di livello specifico, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni con acqua ultra pura; aumenta la produttività, la sicurezza e la semplicità dei processi.
Cerabar PMP43 è un trasmettitore di pressione specificamente progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni con acqua ultra pura, aumenta la produttività, la sicurezza e la semplicità dei processi.
Trasmettitore di temperatura 4-20 mA affidabile e stabile a lungo termine con elevata precisione per applicazioni di base, disponibile come trasmettitore da testa per l'installazione in termometri industriali o come dispositivo per guida DIN.
Trasmettitore a due fili per la misura della conduttività ad alta precisione in aree pericolose, che garantisce la purezza ottimale dell'acqua di alimentazione dell'elettrolisi e le migliori prestazioni degli elettrolizzatori PEM e alcalini.
Software con licenza node-locked per una raccolta dati efficiente, la creazione di report e la garanzia della qualità nell'elaborazione dell'idrogeno verde.
Una misura accurata e stabile aumenta la disponibilità dell'impianto
Centrale termica (TPP)
Migliorare la sicurezza e l'efficienza della vostra centrale termica (TPP)
I nostri prodotti consentono un monitoraggio affidabile e accurato di combustibile, acqua, vapore e fanghi di calce, migliorando così la disponibilità, l'efficienza e la sicurezza di funzionamento, riducendo al contempo i costi.
Il monitoraggio del pH e della concentrazione del gesso è fondamentale per ridurre il consumo di fanghi di calce e ottenere un DeSOx ottimale, riducendo quindi le emissioni di SOx
L'analisi continua dei liquidi offre avvisi immediati sui problemi, i dati possono essere trasferiti e accessibili sempre e ovunque tramite tecnologie web all'avanguardia
I dispositivi a morsetto consentono un'installazione semplice e intuitiva senza interruzione del processo, riducendo i tempi di fermo.
Scoprite i nostri prodotti più recenti per le centrali termiche
Accesso diretto alle competenze di Endress+Hauser tramite la nostra knowledge base online e sessioni di supporto remoto con ingegneri tecnici che garantiscono disponibilità e tempi di risposta rapidi.
Massimizza la disponibilità dei processi e raggiungi gli obiettivi di produzione
Migliora la sicurezza dell'impianto e degli operatori riducendo al minimo l'esposizione a condizioni pericolose
Riduci le emissioni non necessarie legate ai viaggi per contribuire ai tuoi obiettivi di sostenibilità e zero emissioni nette
Avvaletevi dei consigli degli esperti e dei frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.
Aumentate la disponibilità dei processi grazie a un servizio di consulenza professionale
Identificate le inefficienze e prevenite i guasti grazie alla valutazione continua della manutenibilità della base installata
Migliorate la sostenibilità delle vostre operazioni adottando un’adeguata strategia di manutenzione e migrazione
Mirate alla massima trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla base installata
Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!
Misure precise lungo l'impianto idroelettrico garantiscono efficienza e tempi di attività
Centrale idroelettrica (HPP)
Aumentare la sicurezza e l'efficienza della vostra centrale idroelettrica (HPP)
Il livello del serbatoio e dell' invaso, così come la portata della condotta forzata, sono misure importanti per monitorare l'efficienza della centrale elettrica. Le variazioni di efficienza possono indicare un problema con una turbina. Il monitoraggio affidabile dei sistemi di raffreddamento dell'olio e dell'aria contribuisce ad aumentare la disponibilità complessiva dell'impianto.
Monitoraggio sicuro dell'efficienza di raffreddamento con trasmettitori robusti per ridurre al minimo i tempi di inattività
Garantiscono un flusso d'acqua stabile e una qualità dell'olio (viscosità e/o densità) con corse di ingresso brevi o nulle, risparmiando spazio e costi e aumentando la durata dell'impianto.
Misurare il livello del serbatoio, del pozzetto della pompa e dell'invaso per monitorare l'efficienza con sensori radar affidabili e non invasivi.
Esplorate i nostri prodotti più recenti per le centrali idroelettriche
Cerabar PMP50 è un trasmettitore di pressione con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'uso nel settore Power&Energy.
Deltabar PMD50 è un trasmettitore di pressione differenziale con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'uso nel settore Power&Energy.
Misuratore di portata non invasivo, costantemente preciso, anche in spazi limitati - combinabile con la Heartbeat Technology per una maggiore trasparenza del processo, ora anche con Modbus.
Specialista innovativo per applicazioni difficili con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile, da DN 25 a 250 - ora con misura di viscosità integrata.
Micropilot FMR10B è un dispositivo radar per lo spazio libero. Offre una misura di livello estremamente accurata, indipendentemente dalle condizioni di installazione, che lo rende perfetto per il settore dell'energia e dell'elettricità.
Micropilot FMR20B è un dispositivo radar per la misura di livello in spazio libero. Grazie al suo funzionamento semplice ed efficiente, è perfettamente adatto all'impiego nell'industria dell'energia e dell'elettricità.
Micropilot FMR30B è un dispositivo radar a spazio libero per la misura continua di livello. È l'abbinamento perfetto per l'industria dell'energia e dell'elettricità, grazie alla massima semplicità e alla massima efficienza.
Termometro metrico RTD/TC con pozzetto saldato; in opzione con connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; con approvazioni SIL e per aree pericolose; robusto contro le vibrazioni.
Termometro metrico RTD/TC con pozzetto saldato per un'ampia gamma di applicazioni industriali in aree non pericolose, con tecnologia di base del sensore.
Termometro metrico RTD per la misura della temperatura ambiente, dal design robusto, con tutti i protocolli di comunicazione più comuni, approvazioni EMC e connettività Bluetooth.
Impianto di produzione di energia a ciclo combinato
Impianto di produzione di energia a ciclo combinato
Sicurezza ed efficienza di livello superiore nel vostro CCPP
Migliorate il monitoraggio della sicurezza delle concentrazioni di disinfettanti e TOC: basse concentrazioni o la mancanza di disinfettante nel circuito dell'acqua di raffreddamento possono portare alla formazione di batteri nocivi che, oltre a rappresentare un pericolo per il personale, aumentano il rischio di incorrere in tempi di fermo impianto. Anche le più basse concentrazioni di TOC (Total Organic Carbon) nell'acqua di reintegro possono condurre a fermi dell'impianto.
Migliorate la disponibilità del processo con DIBA (Dynamic Installed Base Analysis): massima trasparenza degli asset, gestione costante delle esigenze di manutenzione dei dispositivi di misura e semplificazione del processo di ordinazione dei dispositivi MRO.
Aumentate l'efficienza monitorando in modo affidabile il flusso dell'acqua di raffreddamento e del combustibile: le tecnologie di misura della portata spesso richiedono tratti rettilinei in entrata e uscita. Usando Promass Q per la misura della portata del gas naturale, questo problema viene superato con un'incertezza limitata allo 0,25%. Per l'acqua di raffreddamento, Promag W 0 x DN FB offre gli stessi vantaggi, anche senza perdite di carico, ed è dotato di monitoraggio integrato della conducibilità.
Scoprite i nostri ultimi prodotti per gli impianti di produzione di energia a ciclo combinato
Sensore Memosens per un monitoraggio affidabile del biossido di cloro nei circuiti dell'acqua di raffreddamento e nelle torri di raffreddamento, riducendo il rischio di formazione di biofilm e di basse prestazioni delle torri di raffreddamento.
Prodotto specifico per applicazioni gravose di trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, con trasmettitore compatto e facilmente accessibile, opzione a passaggio pieno 0 x DN e misura integrata della conducibilità
Analizzatore di carbonio organico totale per il rilevamento rapido delle più basse concentrazioni di TOC, che consente di reagire immediatamente alla potenziale contaminazione dell'acqua ultrapura
Specialista innovativo per applicazioni difficili con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile, da DN 25 a 250 - ora con misura della viscosità integrata.
Sensore Memosens per la misura rapida della concentrazione di cloro libero nell'acqua di raffreddamento che riduce il rischio di formazione di batteri, aumentando la sicurezza per il personale
Termometro metrico RTD/TC con robusto pozzetto a barra per un'ampia gamma di applicazioni industriali, ad esempio la misurazione della temperatura del vapore vivo; con approvazioni SIL e per aree pericolose.
Specialista innovativo per applicazioni complesse, in versione remota con un massimo di 4 I/O, da DN 25 a 250 - ora con misura della viscosità integrata.
Misuratore di portata per applicazioni di processo ad alta temperatura, con trasmettitore compatto e facilmente accessibile, opzione a passaggio pieno 0 x DN e misura integrata della conducibilità
Prodotto specifico per applicazioni gravose di trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, versione separata con fino a 4 I/O, opzione a passaggio pieno 0 x DN e misura integrata della conducibilità
Misuratore di portata per applicazioni di processo ad alta temperatura, versione separata con fino a 4 I/O, opzione a passaggio pieno 0 x DN e misura integrata della conducibilità
Micropilot FMR10B è un dispositivo radar per lo spazio libero. Offre una misura di livello estremamente accurata, indipendentemente dalle condizioni di installazione, che lo rende perfetto per il settore Power & Energy.
Micropilot FMR20B è un dispositivo radar a spazio libero per la misura continua di livello. Grazie al suo funzionamento semplice ed efficiente, è perfettamente adatto all'industria dell'energia e dell'elettricità.
Misura affidabile dell'H2S in gas naturale, GNL, biometano (RNG), anidride carbonica (CCUS) e idrogeno grazie alla tecnologia TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy).
Gruppo di flusso per un massimo di 3 sensori di pH, ORP, ossigeno o conducibilità (12 mm) per garantire misure stabili nella fase di trattamento dell'acqua.
Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.
Note finali
Volete saperne di più sulla nostra offerta per il settore della produzione di energia?
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Garantire la fornitura di energia sostenuta e conveniente che il mercato richiede. Affidatevi alle soluzioni di processo Endress+Hauser per il Power & Energy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .