Servizi per impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue
Per la messa in funzione, la verifica, la manutenzione e il supporto remoto - assicurate le prestazioni degli strumenti grazie alla nostra offerta di servizi
La gestione di un impianto di trattamento dell'acqua o delle acque reflue comporta molte sfide: requisiti legali, standard interni, crescenti richieste di trattamento e maggiore complessità del processo. Per soddisfare i vostri obblighi, è necessario un controllo di processo affidabile. Tuttavia, i processi possono essere buoni solo quanto la vostra strumentazione di misura. Per garantire un funzionamento senza intoppi, essi devono essere progettati, installati e sottoposti a regolare manutenzione.
Fino al 30%
del budget annuale di un impianto di trattamento delle acque/acque reflue è destinato a costi operativi ricorrenti
Vi sosteniamo nel raggiungimento dei vostri obiettivi
Questo supporto non finisce con la consegna della nostra strumentazione in loco. Endress+Hauser ha un intero portfolio di offerte di servizi dedicati al vostro successo. Dalla messa in servizio, verifica e manutenzione, al supporto per i vostri analizzatori di liquidi, per citare solo i più rilevanti per l'industria dell'acqua e delle acque reflue, i nostri tecnici sono pronti a supportarvi in modo efficiente.
Servizi di commissioning per ottimizzare l'impostazione e la transizione della strumentazione
Verifica degli strumenti di misura
Servizi di manutenzione per sbloccare l'efficienza operativa
Supporto per analizzatori di liquidi
Applicazioni
Messa in servizio
Durante la fase di messa in servizio, si affrontano molte sfide. L'obiettivo principale è di solito quello di garantire le prestazioni dello strumento fin dall'inizio entro un determinato periodo di tempo e un determinato budget.
La nostra expertise nel settore
I nostri esperti vi supportano durante la configurazione degli strumenti da campo e delle soluzioni di automazione, ad esempio fornendovi informazioni dettagliate relative alle condizioni iniziali degli impianti e file di backup. Inoltre, grazie alla loro conoscenza applicativa, si accertano che tutti i componenti siano installati correttamente, affinché i sistemi di controllo o monitoraggio dei processi funzionino in modo stabile sin dall'inizio.
Scoprite e imparate di più sui nostri servizi di messa in servizio della strumentazionestri
Heartbeat Technology consente la verifica a distanza senza interruzioni del processo, garantendo così un funzionamento dell'impianto efficiente in termini di costi e sicuro durante l'intero ciclo di vita. Offriamo un'ampia gamma di strumenti Endress+Hauser con Heartbeat Technology
La nostra expertise nel settore
Approfittate dei nostri tecnici di assistenza certificati che forniscono una competenza approfondita per la verifica degli strumenti di misura
Manutenzione
La manutenzione regolare è fondamentale per processi affidabili, prestazioni stabili degli strumenti e disponibilità dell'impianto. Altrimenti si rischiano tempi di inattività prolungati e una qualità di trattamento inferiore. D'altra parte, le routine di manutenzione possono richiedere molto tempo.
La nostra expertise nel settore
Garantire l'efficienza operativa nella vostra base installata con i nostri servizi di manutenzione
Migliorare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza della manutenzione con la gestione delle informazioni sulle risorse
Supporto per analizzatori di liquidi
Gli analizzatori di liquidi sono uno degli strumenti di misura più critici in un impianto di trattamento delle acque o delle acque reflue, poiché misurano la qualità dell'acqua. Per funzionare correttamente, hanno bisogno di una manutenzione regolare, compresa la pulizia, il risciacquo, la sostituzione delle parti soggette a usura e la taratura.
La nostra expertise nel settore
Scoprite i dettagli dei nostri ampi servizi per la strumentazione
Migliorate la diagnostica e i flussi di lavoro di manutenzione grazie alle nostre soluzioni di monitoraggio remoto delle risorse per aumentare i tempi di attività e la disponibilità degli impianti > soluzioni di monitoraggio remoto delle risorse
Processi di trattamento delle acque potabili e reflue
Vantaggi
I nostri tecnici di assistenza lavorano secondo gli stessi standard e le stesse pratiche per fornire una qualità di servizio costantemente elevata, indipendentemente dalla vostra posizione o dal livello di necessità. Il portfolio di servizi che offriamo è certificato e conforme a DIN EN ISO 90001:2008. La portata e l'intensità dei nostri servizi possono essere adattati alle vostre sfide individuali.
1000+
addetti all'assistenza in tutto il mondo, che lavorano con gli stessi strumenti, in base agli stessi standard
5000
strumenti di misura della portata verificati ogni anno
50%
di risparmio di tempo grazie all'impiego della Heartbeat Technology
Endress+Hauser si è occupata della gestione della manutenzione di tutti gli analizzatori presso un grosso impianto di trattamento delle acque reflue della più grande società di EPC in India.
L'accesso alle informazioni sui dispositivi rilevanti aiuta l'impianto di trattamento delle acque reflue di Thun ad ottimizzare i propri processi di manutenzione.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Qualità e conformità
Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile
Soddisfare gli standard e gestire i rischi con soluzioni innovative di strumentazione, analisi e manutenzione per il monitoraggio della qualità dell'acqua potabile.
La filtrazione a membrana nel trattamento delle acque
Ottimizzate le prestazioni del vostro sistema di filtrazione a membrana grazie alla strumentazione Endress+Hauser e garantite i più alti standard di qualità dell'acqua.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .