Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Introduzione

Strumentazione di processo per unità di separazione dell'aria (ASU)

Le unità di separazione dell'aria (ASU) separano l'aria in azoto e ossigeno. Il processo si avvale della distillazione criogenica, che sfrutta i diversi punti di ebollizione di questi gas a basse temperature. Le ASU forniscono azoto per la sintesi dell'ammoniaca; poi questo azoto viene combinato con idrogeno verde in un reattore. Per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e garantire, oltre ad attività efficienti, gas industriali di alta qualità sono fondamentali accurati strumenti di misura per i processi.

Parametri

Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi

Monitoraggio affidabile della pressione nel compressore

Il monitoraggio della pressione è essenziale per garantire condizioni di aspirazione ottimali e proteggere il compressore dai danni derivanti da valori di pressione bassi o fluttuanti.

Misura precisa della temperatura

Misure accurate della temperatura assicurano sia la liquefazione efficiente sia la separazione efficace di azoto, ossigeno e argon.

Tracciamento del livello del liquido nel ribollitore

Ottenere una quantità di liquido sufficiente per la vaporizzazione è fondamentale per la stabilità del processo. Il monitoraggio affidabile del livello del liquido nel ribollitore previene inoltre possibili danni.

Misura della pressione

Sicurezza del compressore garantita grazie ai trasmettitori di pressione Endress+Hauser

La misura della pressione nei compressori delle ASU comporta notevoli sfide a causa delle condizioni di funzionamento estreme. Le pressioni elevate, che spesso superano i 100 bar, richiedono sensori speciali. Vibrazioni e pulsazioni di pressione dovute al funzionamento del compressore possono danneggiare i sensori e alterare le letture. Cerabar PMP71B assicura:

  • robustezza e lunga durata
  • indicazione di stato semplice: il display passa da verde a rosso quando il dispositivo genera un messaggio diagnostico
  • riduzione degli errori sistematici grazie alla messa in servizio SIL senza errori e a test guidati di verifica funzionale dello strumento

Misura della temperatura

Maggiore sicurezza di processo grazie a robusti sensori di temperatura

La misura della temperatura nelle colonne di distillazione delle ASU comporta sfide uniche a causa dell'ambiente criogenico. In presenza di temperature così basse può essere difficile mantenere precisione e stabilità, perché prevalgono problemi di taratura e deriva dei sensori. iTHERM TM131 assicura:

  • seconda barriera di processo con indicazione di guasto che offre preziose informazioni sullo stato generale
  • iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni ineguagliata (> 60 g) per la massima sicurezza dell'impianto
  • certificazione internazionale: protezione dal rischio di esplosione a norma ATEX, IECEx, CSA C/US e NEPSI

Misura del livello

Misura affidabile del livello con misuratore radar ad onde guidate per una maggiore efficienza del ribollitore

La misura del livello nei ribollitori delle colonne di distillazione delle ASU comporta sfide dovute alle temperature criogeniche e alle condizioni di portata multifase. Il freddo estremo può influire sulla precisione dei tradizionali sensori di livello, mentre la presenza contemporanea di fase liquida e fase vapore può causare letture imprecise. La misura di livello speciale con Levelflex FMP54 offre:

  • misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo
  • massima affidabilità grazie alla nuova funzione di valutazione Multi-Echo Tracking
  • hardware e software sviluppati per la misura fino a SIL3 secondo IEC 61508

State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per la produzione di idrogeno e ammoniaca in modo efficiente e sostenibile.