Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Servizio di esame di idoneità H2 per FLOWSIC600 e FLOWSIC600-XT
Servizi

Esame di idoneità H2 per i misuratori di portata gas a ultrasuoni installati

Valutazione H2 per FLOWSIC600 e FLOWSIC600-XT: preparate la vostra base installata per la transizione energetica.

A colpo d'occhio

Informazioni sull'assistenza

Introdurre idrogeno nella rete di gas naturale esistente è un approccio veloce ed efficiente per trasportare e stoccare il gas prodotto. Le entità operative dei grandi impianti di gas si trovano davanti alla sfida di predisporre le loro tecnologie di misurazione e controllo per l'era "power-to-gas". Possiamo aiutarvi! Usando le attuali informazioni del dispositivo e i dati di misurazione, valutiamo l'idoneità del misuratore di portata gas a ultrasuoni a varie concentrazioni di H2 nel gas naturale. L'analisi specifica tiene conto delle condizioni del dispositivo e delle caratteristiche dell'impianto, rendendo possibili informazioni precise sulla capacità di misurazione, sulla protezione dal rischio di esplosione e sulla sicurezza meccanica.

Descrizione
  • Analisi delle prestazioni attuali del dispositivo
  • Simulazione delle prestazioni del dispositivo per vari livelli di H2 nel gas naturale
  • Raccomandazioni per garantire la protezione dal rischio di esplosione e la compatibilità dei materiali
  • Raccomandazioni d'azione per varie concentrazioni di H2
Vantaggi
  • Sicurezza progettuale per l'uso del misuratore di portata gas a ultrasuoni in miscele di gas contenenti idrogeno
  • Valutazione dell'idoneità del dispositivo per varie concentrazioni di H2
  • Pianificazione degli aggiornamenti del dispositivo, per esempio durante il lavoro di ritaratura
  • Analisi individuale per ogni dispositivo tenendo in considerazione le specifiche dell'impianto

Caratteristiche del servizio

Gruppo di famiglie di prodotti

Servizi di consulenza

Breve descrizione

Esame di idoneità H2 per misuratori di portata gas a ultrasuoni

Applicazione
Prerequisiti
  • Gli elementi riportati di seguito sono necessari come base dati per l'esame di idoneità:
  • Numero categorico e di serie del misuratore di portata gas
  • File di diagnosi da FLOWgateTM
  • Informazioni sulla situazione di installazione (ingresso e uscita, regolatore pressione, ecc.)
  • Informazioni sull'attuale composizione tipica dei gas
  • Informazioni sulle concentrazioni di idrogeno da controllare
Portata dell'assistenza
  • Simulazione della capacità di misurazione per tre diverse concentrazioni di idrogeno (10%, 20% e 25% o specifica del cliente)
  • Valutazione della capacità di misurazione in base agli attuali dati di diagnosi
  • Ispezione della protezione dal rischio di esplosione e della compatibilità dei materiali
  • Considerazione dell'influenza sulla deviazione di misura
  • Creazione del rapporto
Documentazione

Rapporto dell'analisi, incluse raccomandazioni d'azione