Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto prodotto sostituzione della cartuccia di PSP FLOWSIC500
Servizi

Sostituzione della cartuccia di FLOWSIC500

Aggiornamento per il futuro digitale e l'"H2 ready": sostituzione della cartuccia di misura di FLOWSIC500.

A colpo d'occhio

Informazioni sull'assistenza

Al giorno d'oggi è virtualmente impossibile evitare la trasformazione digitale. I dati sono ora diventati indispensabili per eseguire in maniera ottimale il nostro lavoro quotidiano. Le aziende devono quindi ripensare quello che fanno per soddisfare la richiesta di una maggiore trasparenza e una comunicazione più veloce fatta dai clienti. I misuratori, che forniscono i dati e sono pertanto fondamentali per l'implementazione del futuro digitale, devono rispondere agli standard attuali. Il rispetto degli standard è importante anche per la misurazione della portata dei gas, perché in ultima analisi quello che conta è un livello più alto di efficienza, redditività e competitività. Con il rinnovamento di FLOWSIC500, riceverete l'ultima generazione di misuratori di portata gas a ultrasuoni. Grazie ad algoritmi migliorati, interfacce ampliate e funzioni del correttore di volume aggiuntive, la misurazione del gas è pronta per affrontare il futuro.

Descrizione
  • Le nuove cartucce supportano misurazioni del gas con un contenuto fino al 30% di H2 ("H2 ready")
  • I-diagnosticsTM con indicatore della qualità del gas
  • Interfacce ampliate
  • Sensore di pressione campo esteso 0 ... 20 barg
  • Manutenzione da remoto possibile ("Remote Infrastructure")
  • Assegnazione registro Modbus secondo Modbus ENRON e DSFG istanza F
Vantaggi
  • Semplice retrofit in loco di misuratori di portata gas FLOWSIC500 installati
  • Tutte le funzionalità del firmware più recente utilizzabili ("H2 ready" fino al 30% di H2)
  • Possibilità di digitalizzazione della rete di gas
  • Ampio monitoraggio grazie a i-diagnosticsTM
  • Minor dispendio di risorse grazie alla manutenzione da remoto (possibilità di utilizzare "Remote Infrastructure")

Caratteristiche del servizio

Gruppo di famiglie di prodotti

Servizi di riparazione

Breve descrizione

Sostituzione della cartuccia di misura di un FLOWSIC500 con una nuova

Applicazione
Prerequisiti
  • La configurazione della cartuccia sostitutiva è stata fatta secondo le specifiche del cliente
  • La cartuccia sostitutiva giusta è stata ordinata ed è disponibile per la conversione
Portata dell'assistenza
  • Configurazione della cartuccia sostitutiva
  • Fornitura della giusta cartuccia sostitutiva
  • Creazione della nuova targhetta di identificazione e della documentazione del dispositivo
Documentazione

Nuova creazione della targhetta di identificazione e della documentazione del dispositivo

Nota

La conversione non è offerta da noi e può essere eseguita in base alle istruzioni per l'uso.