Strumento universale di configurazione dei dispositivi di campo per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET e PROFINET APL. Portale d'accesso al software
FieldCare - Collegamento e configurazione di dispositivi da campo Endress+Hauser
Strumento universale di configurazione dei dispositivi di campo per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET e PROFINET APL. Portale d'accesso al software
Sintesi delle specifiche
Caratteristiche
Configurazione e messa in servizio dei dispositivi di campo Endress+Hauser e di terzi basati sulla tecnologia DTM
Vista dell'impianto: vista logica dell'impianto con etichettatura e archiviazione.
Gestione dei documenti: archiviazione dei documenti chiave insieme al TAG del dispositivo
Vista dell'inventario: elenco di tutti i dispositivi nell'impianto con comoda funzione di ricerca e filtro.
Protocolli di comunicazione
HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET e protocolli PROFINET APL
Protocolli di service Endress+Hauser (per consentire l'accesso agli strumenti Endress+Hauser indipendentemente dal protocollo del bus di campo).
CommDTMs
per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus
per l'interfaccia Endress+Hauser e i gateway per la manutenzione remota
FieldCare è un tool universale per la configurazione di dispositivi da campo prodotto da Endress+Hauser che offre diverse funzionalità di parametrizzazione dei dispositivi e soluzioni di Condition Monitoring.
Configurazione e gestione di dispositivi da campo intelligenti nel sistema
Configurazione, gestione della manutenzione e Life Cycle Management del dispositivo semplici
Si adatta alle diverse esigenze a seconda della licenza e si può aggiornare in qualsiasi momento
Vantaggi
Fornito con librerie complete di DTM (Device Type Manager) e pacchetti FDI certificati per il funzionamento di tutti i dispositivi di campo Endress+Hauser, dispone di CommDTM per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link, PROFINET e protocolli Endress+Hauser.
Gestisce tutti i gateway, gli attuatori, i sistemi di I/O remoti e i sensori di terze parti che supportano gli standard FDT e FDI.
Assicura la piena funzionalità di tutti i dispositivi di campo Endress+Hauser e di terze parti con DTM e pacchetti FDI e offre un funzionamento generico con parametri standardizzati per tutti i dispositivi di campo di terze parti che non dispongono di un DTM del fornitore.
Integra tutti i dispositivi di campo HART e FOUNDATION Fieldbus e IO-Link registrati senza DTM utilizzando la tecnologia iDTM.
Esegue la scansione, identifica, assegna il driver del dispositivo e lo aggiunge automaticamente alla rete.
Software, aggiornamenti e complete librerie dei driver sono scaricabili nel Software Portal. Il Software Portal consente inoltre di attivare il software e di gestire le relative licenze.
Monitoraggio delle risorse Configurazione e parametrizzazione Documentazione e rapporti Monitoraggio e visualizzazione del processo Gestione della manutenzione
Campo applicativo
• Configurazione e gestione di dispositivi da campo intelligenti • Facilità di configurazione del dispositivo, gestione della manutenzione, manutenzione condivisa e gestione del ciclo di vita • Può essere adattato a diverse esigenze in base alla licenza, ed è quindi aggiornabile in qualsiasi momento
Sistemi operativi
Windows 10 Professional (64 bit) Windows 10 Enterprise (64 bit) Windows 11 Professional (64 Bit) Windows 11 Enterprise (64 Bit) Windows Server 2016 LTSC (64 Bit) Windows Server 2019 LTSC (64 Bit) Windows Server 2022 LTSC (64 Bit)
Dovrebbero essere disponibili almeno 20 GB per un'installazione completa e una riserva adeguata.
Risoluzione del monitor, display
1280 x 768, 64,000 colori
Comunicazione digitale
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET e PROFINET APL
Marchi registrato
Microsoft, Windows, Windows 11, Windows Server, Windows 10 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle società e organizzazioni in questione. e delle organizzazioni in questione.
Complete FieldCare Package (USB-Stick image) with FieldCare SFE500 (Payware), DeviceCare (Freeware), CommDTMs, Endress+Hauser and 3rd party DeviceDTM libraries, FDI Package library, Heartbeat DTM.
Lingua:
Language neutral
Versione:
06/05/2024
Dimensione del file:
12 GB
Nome del file:
FieldCare SFE500 Package
Documentazione speciale (SD)
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Versione inglese - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Strumento di configurazione universale dei dispositivi da campo per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/I P e PROFINET e PROFINET APL
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Documentazione speciale (SD)
Versione inglese - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
DeviceCare - Konfiguration von Endress+Hauser Geräten
Innovazioni (IN)
Versione tedesca - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration - mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
FieldCare, DeviceCare, CommDTMs, DTMs, komplette Bibliotheken, Treiber und andere Software können im Endress+Hauser Software Portal heruntergeladen werden. Über das Software-Portal können Sie auch das Softwareprodukt aktivieren und die Softwarelizenzen verwalten.
FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration – mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .