Per applicazioni impegnative:
radar da 80 GHz Micropilot
Progettati per esigenze specifiche: le tue!
La nuova generazione dei nostri radar a spazio libero Micropilot da 80 GHz soddisfa i vostri personali requisiti per processi degli impianti più sicuri e più efficienti. Il semplice accesso a distanza garantisce la massima sicurezza per le persone. L'uso di procedure guidate per impostazioni e controlli previene gli errori umani. La nostra Heartbeat Technology con rilevamento di schiuma vi aiuta a migliorare l'efficienza del vostro impianto. La larghezza di banda del sensore radar da 80 GHz è adatta praticamente per tutte le applicazioni radar nell'industria chimica, comprese le applicazioni impegnative.
Vantaggi
Ampio portfolio: l'ampia gamma di dispositivi Micropilot da 80 GHz comprende alcune nuove caratteristiche, come quelle progettate per l'uso in applicazioni a temperature particolarmente basse o elevate.
Sicurezza: la nostra più che ventennale esperienza in campo SIL, assieme alle numerose procedure guidate e all'accesso a distanza al dispositivo tramite app, proteggono il vostro personale e garantiscono una sicurezza di processo ottimale.
Heartbeat Technology: Heartbeat Technology e indice di precisione radar (radar accuracy index - RAI) permettono la verifica con tracciabilità, che riduce notevolmente gli oneri di taratura e documentazione.
Semplicità: grazie al funzionamento intuitivo con dati in tempo reale e presentazione dei dati secondo gli standard NAMUR, i problemi possono essere risolti facilmente e rapidamente. Tutti i parametri sono protetti contro modifiche accidentali.
A prova di futuro: la nuova gamma di dispositivi radar è un investimento nel futuro digitale. Tra l'altro comprende nuove opzioni di comunicazione allo stato dell'arte come Ethernet-APL per la trasmissione dati ad alta velocità e reti standardizzate.
Numerosi campi di applicazione
Quali che siano i vostri requisiti, la nostra nuova generazione di dispositivi radar da 80 GHz è adatta per le applicazioni più impegnative fino a 450 °C e 160 bar. Questi dispositivi sono stati sviluppati da zero secondo la norma IEC 61508 e sulla base della nostra pluriennale esperienza in campo SIL. Grazie all'ampia varietà di misuratori disponibili e a soluzioni a prova di futuro come Ethernet-APL, la nuova gamma è in grado di soddisfare i vostri requisiti.
Massima sicurezza
Quali che siano i vostri personali requisiti di sicurezza, la nostra generazione di dispositivi radar li soddisfa tutti. Caratteristiche come analisi a distanza e funzionamento tramite smartphone o tablet garantiscono la massima protezione dei collaboratori durante l'installazione e l'uso dei dispositivi. Ciò è particolarmente vantaggioso in zone pericolose o di difficile accesso.
Grazie all'uso di procedure guidate durante bloccaggio SIL o test di verifica funzionale si ottiene un'evidente riduzione di errori sistematici, ad esempio. Se dovesse essere necessario sostituire un dispositivo, i vostri tecnici possono utilizzare HistoROM per trasferire i parametri rapidamente e senza perdite di dati.
Heartbeat Technology
La Heartbeat Technology con funzioni di verifica, monitoraggio e diagnostica fa sì che la nuova generazione di sensori radar da 80 GHz sia pronta per il futuro digitale. Tutti i dispositivi soddisfano già oggi le aspettative della tecnologia di domani! I disturbi come la formazione di schiuma vengono rilevati in modo rapido e affidabile. La manutenzione predittiva aumenta la sicurezza di processo e prolunga gli intervalli di manutenzione. L'autodiagnostica e la diagnostica di processo permanente aumentano efficienza e produttività dei processi degli impianti.
La verifica tracciabile secondo la norma DIN ISO 9001 è possibile grazie alla Heartbeat Technology e all'indice di precisione radar (radar accuracy index - RAI). Ciò fornisce la base per estendere i cicli di taratura e ridurre costi e carico di lavoro inerenti alla documentazione. La verifica avviene direttamente presso il punto di misura in meno di tre minuti, senza necessità di rimuovere il dispositivo o di interrompere il processo. La documentazione viene creata automaticamente.
Temperature elevate
I vostri processi sottopongono la vostra tecnologia di misura a sollecitazioni particolari in termini di pressioni o temperature elevate in recipienti di reazione, ad esempio? In questo caso il Micropilot FMR62B può essere utilizzato senza problemi, in fluidi variabili nonché nel caso di superfici in movimento o agitatori, da – 196 °C a 450 °C e da – 1 a 160 bar. Le prestazioni ad alta precisione del radar da 80 GHz vi garantiscono risultati di misura accurati anche in numerose altre applicazioni.
L'angolo di emissione ridotto è un fattore importante. Vantaggi addizionali: test guidati per la verifica funzionale SIL, checksum (CRC) per tutte le impostazioni dei parametri inerenti alla sicurezza e rilevamento di schiuma grazie alla Heartbeat Technology.
Prodotti pericolosi
Se vengono generati prodotti intermedi estremamente pericolosi, per lo stoccaggio sono necessarie le più rigorose precauzioni di sicurezza. In queste circostanze la progettazione del nuovo sensore radar e l'alto livello di esperienza in campo SIL di Endress+Hauser dimostrano tutto il loro valore. Tutti i dispositivi sono adatti ad applicazioni SIL2, con ridondanza omogenea persino fino a SIL3. L'intero sviluppo dei dispositivi è conforme alla norma IEC 61508, di conseguenza garantiscono un livello diagnostico estremamente elevato.
La separazione di processo in ceramica, una guarnizione addizionale del vetro e materiali altamente resistenti aumentano la sicurezza dell'impianto. Il funzionamento intuitivo ed esente da manutenzione assicura la protezione dei vostri collaboratori contro eventuali rischi.
Progettati per esigenze speciali: le vostre.
Micropilot per applicazioni impegnative
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Download
-
-
Dati aziendali
Innovation Brochure - Progettata per esigenze speciali: le tue.
Innovation brochure - La nuova generazione di sensori radar a 80 GHz - Micropilot
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
-
Dati aziendali
eBook - Progettato per esigenze speciali: le tue.
eBook - La nuova generazione di sensori radar da 80 GHz - Micropilot
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
-
Dati aziendali
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Tenere d'occhio la propria precisione
Dimensione del file:
Nome del file:
-