Promag W 300/400/500
per misurare senza restrizioni
Il primo misuratore elettromagnetico al mondo che misura indipendentemente dal profilo di flusso e dalla posizione di montaggio
Innovativa analisi del segnale di misura
Il nuovo ed innovativo concetto di misura di Promag W (0 x DN) è caratterizzato da più elettrodi di misura che rilevano il flusso. Ciò genera una densità di dati di misura sostanzialmente più elevata rispetto agli apparecchi standard. Insieme alla raffinata analisi del segnale, sono possibili risultati di misura affidabili anche in caso di turbolenze.
Installazione flessibile senza perdita di carico
In precedenza, in caso di disturbi del flusso, gli operatori dell'impianto dovevano prevedere tratti rettilinei in ingresso/uscita oppure utilizzare un dispositivo con un tubo di misura limitato che attenua il vortice. Tuttavia, spesso non sono presenti tratti di tubo rettilinei sufficientemente lunghi e le restrizioni causano perdite di pressione insieme a maggiori consumi energetici e costi per il funzionamento della pompa. Con la nuova opzione "0 x DN full bore" è ora possibile combinare facilmente valori di misura affidabili, installazione flessibile e funzionamento economico.
Tecnologia dei trasmettitori per una perfetta integrazione di sistema
Promag W può essere combinato con diversi trasmettitori: in versione compatta (Proline 300/400) o remota (Proline 400/500) con un massimo di 4 ingressi e uscite. L'elaborazione digitale del segnale inizia nel sensore intelligente ed è la base per una misura affidabile e precisa. L'accesso completo a tutti i dati di misura, compresi i dati diagnostici acquisiti dalla Heartbeat Technology, è sempre possibile tramite la trasmissione digitale dei dati o attraverso gli ingressi e le uscite.
I misuratori di portata Promag W 300/400/500 con l'opzione "0 x DN full bore" misurano con elevata precisione (±0,5%). Sono particolarmente adatti per l'installazione in spazi ristretti, ad esempio su skid, in quanto non hanno bisogno di tratti in ingresso o in uscita. Promag W è in grado di gestire facilmente i frequenti vortici che si verificano a valle di ostacoli come curve di tubi, dispositivi di inserimento, accumuli sulla parete del tubo, guarnizioni sporgenti o diversi diametri interni. Grazie al design senza restrizioni, non ci sono perdite di pressione.