Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Personale di un impianto che utilizza un'utility legata alle caldaie

Ottimizzazione dell'efficienza delle caldaie legata alle utility

L'efficienza delle caldaie inizia con la misura della qualità e dati in tempo reale

Caldaia, acqua di alimento ©Endress+Hauser
Efficienza delle caldaie e controllo dell'acqua di alimento

Qual è il mio primo passo per massimizzare il consumo di energia legato alle utility?

Non sapete quanta energia viene consumata in relazione alle utility dei vostri impianti? Non sapere e non vedere dove l'energia viene utilizzata comporta perdita di risorse, inefficienze produttive e consumi superflui di energia. In che modo tecnici e responsabili di impianto possono garantire risorse e uso di energia ottimali in relazione alle utility? Ci sono svariate utility e applicazioni che offrono opportunità di risparmio energetico. Efficienza delle caldaie e qualità del vapore sono un buon punto di partenza.

Aumentare l'efficienza delle caldaie per prestazioni ottimali

Per individuare dove si trovano i problemi e misurare il consumo di vapore lungo l'intero impianto è necessaria la strumentazione. Le difficoltà che si incontrano nel migliorare l'efficienza risiedono nel fatto che questa è soggetta a numerose variabili. Infatti, osservando un impianto a vapore nel suo complesso, in un modo o nell'altro quasi tutto influisce sull'efficienza, dalla temperatura dell'aria di combustione nella caldaia a uno scaricatore di condensa difettoso all'estremità di una linea di distribuzione.

Mappa di processo sull'efficienza delle caldaie ©Endress+Hauser

Migliorate l'efficienza delle caldaie: monitoraggio con strumentazione intelligente

Di solito le caldaie sono dotate di una strumentazione standard. Il controllo delle caldaie può essere però migliorato aggiungendo una strumentazione più sofisticata con capacità di monitoraggio potenziate. Scegliendo una strumentazione appropriata, il personale dell'impianto può effettuare un monitoraggio specifico del consumo di energia e dell'efficienza delle caldaie.

Frazione secca ©Endress+Hauser

La frazione secca influisce sull'efficienza delle caldaie

Il monitoraggio della frazione secca è fondamentale per l'efficienza delle caldaie. Il grado di efficacia ed efficienza della vostra utility può essere determinato dal fatto che il vapore sia secco o umido e può sensibilmente aumentare o ridurre consumo di energia e costi. Perdita di energia, trasferimento di calore, corrosione e consumo di vapore sono tutti fattori che influiscono sull'efficienza delle caldaie, quindi controllare l'acqua di alimento, la separazione del vapore e il funzionamento corretto delle caldaie può aumentare le prestazioni e l'efficienza complessive.

Se la frazione secca è solo il 90%, significa che il 10% di energia che i clienti ritengono disponibile è già persa. Inoltre, i misuratori di portata tradizionali sono soggetti a un maggiore errore di misura, nell'ordine del 5-8%, dovuto alla frazione liquida in uscita dalla caldaia.

caldaia, vapore, utility, energia

La qualità del vapore influisce sulla sicurezza complessiva dell'impianto

Per ottimizzare durata, disponibilità, efficienza e sicurezza complessiva della caldaia è essenziale un'analisi completa di acqua e vapore. I sistemi SWAS Compact offrono un'analisi completa dei cicli acqua/vapore, compresa la preparazione dei campioni per parametri di misura quali conducibilità cationica, pH, ossigeno disciolto, torbidità, sodio, silice, fosfato, redox (ORP), ammonio, durezza, ferro, rame e altri ancora.

Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti

eBook sul risparmio energetico

La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna  

Ti chiediamo di compilare il modulo per il download
I nostri esperti sono pronti ad aiutarvi per quanto riguarda le sfide da affrontare e l'efficienza energetica

Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto

I nostri esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.

Ulteriori informazioni sul risparmio energetico legato alle utility