Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Personale di un impianto che consuma vapore

Migliorate distribuzione e consumo di vapore nell'ambito delle utility

L'ottimizzazione legata al vapore inizia con misure della qualità e monitoraggio continuo

Vapore, consumo, utilizzo di strumenti nel processo ©Endress+Hauser

Trasferimento efficiente dell'energia a processi industriali 

Il vapore è un mezzo fondamentale per il trasferimento di calore in varie industrie, e nelle sue fasi di generazione, distribuzione e utilizzo deve essere data massima priorità alla sicurezza. La presenza di pressioni e temperature elevate comporta potenziali rischi per la sicurezza, per cui è necessario gestire attentamente i livelli nelle caldaie e prevenire incidenti dovuti a colpi d'ariete. Inoltre è fondamentale garantire l'apporto di acqua di alimento di alta qualità. 

Vapore per un trasferimento efficiente dell'energia

Inoltre, il vapore costituisce un mezzo efficiente per trasferire energia a processi industriali. Durante la condensazione, il vapore trasferisce la sua energia latente al processo, rendendo la frazione secca del vapore un fattore essenziale. L'efficienza ottimale si ha quando il vapore è completamente secco, poiché qualsiasi presenza di umidità porta a spreco di energia e perdite finanziarie. 

La disponibilità di vapore è della massima importanza. Il monitoraggio continuo dell'efficienza di utenze e caldaie (come ad esempio gli scambiatori di calore) è necessario per soddisfare gli standard rilevanti quali ISO 50001 e ISO 14001, oltre che per individuare e risolvere le inefficienze.

Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti

ebook sull'efficienza energetica immagine di una miniatura

La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna

Ti chiediamo di compilare il modulo per il download
Esperta

Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto

Più risorse per il risparmio energetico