Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Utility principale raffreddamento e riscaldamento ad acqua

Misurate l'efficienza delle utility relativamente a raffreddamento e riscaldamento

Migliorate e ottimizzate le utility riscaldamento e raffreddamento

Caldaia, acqua di alimento ©Endress+Hauser
Efficienza delle caldaie e controllo dell'acqua di alimento
Introduzione

Ottimizzate processi e attività

Gli impianti di raffreddamento e riscaldamento sono comodità fondamentali che interessano le attività quotidiane. Come nel caso di altre utility, però, per un risparmio di costi ed energia è essenziale misurare i livelli di efficienza. La complessità degli edifici più moderni, leggi e norme più rigorose e le variazioni dei requisiti per riscaldamento e raffreddamento rappresentano tutte sfide per il personale degli impianti. Grazie a soluzioni energetiche intelligenti, il personale può ottimizzare i processi produttivi e garantire lo svolgimento efficiente delle attività.  

Impianti di riscaldamento e teleriscaldamento

Non è insolito trovare un gran numero di tecnologie e processi di riscaldamento specificamente settoriali. Per questo motivo sono necessari approcci personalizzati e valori misurati specifici, per valutarne le prestazioni e migliorarne i risultati.

Di solito la perdita di energia è elevata in caldaie e fornaci a causa di combustione inefficiente, funzionamento errato o scarsa manutenzione. Misurare l'efficienza è il miglior modo per evitare perdite e ridurre il consumo di energia anche del 55%. 

Monitorando consumo di carburante, combustione dell'aria, temperatura dei fumi o velocità di trasmissione dell'energia termica potete: 

  • individuare e quantificare la perdita di energia, ad esempio il funzionamento in assenza di carico o a carico parziale del bruciatore  
  • valutare e ottimizzare consumo e grado di efficienza delle caldaie  
  • ridurre al minimo costi di manutenzione e tempi di fermo impianto  
  • quantificare le misure migliorative quali il preriscaldamento dell'aria di combustione  

Nel processo degli impianti di riscaldamento sono presenti varie fasi che possono essere migliorate per ridurre i costi.  

Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti per il riscaldamento ad acqua

Riscaldamento/raffreddamento ad acqua ©Endress+Hauser

Impianti di raffreddamento e teleraffreddamento

Il raffreddamento ha ancora più potenzialità di risparmio rispetto al riscaldamento. In molte industrie, per la produzione di energia di raffreddamento viene impiegato circa il 10% del consumo di elettricità, quindi anche piccole quantità di energia in meno possono comportare una notevole riduzione dei costi. 

Per individuare il punto operativo perfetto è necessaria un'analisi individuale di fornitura e domanda, quindi i contatori elettrici (watt) non sono sufficienti per monitorare l'affidabilità della domanda di energia totale.  

Potenziate il vostro processo dell'acqua di raffreddamento  

Nei processi industriali, il raffreddamento avviene in svariati modi. Numerosi efficientamenti possono essere realizzati nel processo dell'acqua di raffreddamento. Un impianto di raffreddamento efficiente non richiede soltanto componenti efficienti. Anche configurazione e funzionamento dell'impianto sono da considerare. Spesso, gli impianti di raffreddamento vengono sviluppati sulla base delle esigenze specifiche del cliente.

Per potenziare ulteriormente il vostro processo dell'acqua di raffreddamento e il vostro impianto di raffreddamento complessivo, potete implementare le seguenti misure di manutenzione: 

  • gestire portata e pressioni corrette  
  • ridurre al minimo le perdite  
  • evitare la formazione di depositi in tubazioni e torre di raffreddamento 
  • analizzare la chimica dell'acqua per garantire il soddisfacimento di determinati parametri di qualità  

Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti per il raffreddamento ad acqua

eBook sul risparmio energetico

La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna 

Ti chiediamo di compilare il modulo per il download
Pronti ad aiutarvi
Contatto

Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto

I nostri esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.

Ulteriori informazioni sul risparmio energetico