Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min) a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F) Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min) a seconda del mezzo: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)
Temperatura di processo
Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F) Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 20K
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602
Prowirl F è il flussimetro multivariabile con misura del vapore umido in linea. L'opzione di taratura PremiumCal garantisce un'eccellente precisione di misura e la massima disponibilità dell'impianto a basse portate di gas, vapore e liquidi. Grazie alla vera e propria tecnologia loop-powered, Prowirl F 200 consente un'integrazione economica e senza soluzione di continuità in impianti esistenti. Offre la massima sicurezza operativa in aree a rischio di esplosione. Heartbeat Technology consente la sicurezza del processo in ogni momento.
Principio di misura preferenziale per vapore umido/saturo/surriscaldato, gas e liquidi (anche criogenici)
Proprietà del dispositivo
Funzionalità relative al vapore umido per DN 25 ... 300 (1 ... 12")
Posizionamento flessibile della cella di pressione
Costruzione con sifone industriale per misura della pressione
Modulo display con funzione di trasferimento dati
Custodia robusta con vano doppio
Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione)
Vantaggi
Tecnologia di misura affidabile e sicura - conformità allo standard internazionale Vortex ISO 12764
Comodo cablaggio del dispositivo - vano di connessione separato, varie opzioni Ethernet
Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo
Elevata stabilità - sensore capacitivo senza deriva
Cablaggio del dispositivo semplificato - vano connessioni separato
Funzionamento sicuro - nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control, retroilluminazione
Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
La pulizia efficiente dei componenti è una parte importante della produzione industriale di componenti. Per questo Borer Chemie AG si affida alla misura di concentrazione con Teqwave F, I e T.
Questa brochure è stata progettata per fornire una panoramica tecnica completa del vapore in tutte le sue forme, come misurarlo, dove e perché viene utilizzato nei processi industriali.
Flussimetro versatile con rilevamento delle condizioni di vapore umido e la migliore precisione della categoria. Facile gestione dell'energia - misura integrata di temperatura e pressione per vapore e gas. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni; ottimizzato per applicazioni a vapore.
Caratteristiche del sensore
Ingegnerizzazione salvaspazio - compensazione della corsa in ingresso. Stessa precisione fino a Re 10 000 - corpo del Vortex meter più lineare. Stabilità a lungo termine - robusto sensore capacitivo senza deriva. Capacità di vapore umido per DN 25 a 300 (1 a 12"). Posizionamento flessibile della cella di pressione. Design industriale del sifone per la misura della pressione.
Caratteristiche del trasmettitore
Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology. Modulo display con funzione di trasferimento dati. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).
Diametro
DN 15 ... 300 (½ ... 12")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602 Sensore DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 simile ad Alloy C22, 2.4602 Connessione al processo: 1.4404/F316/F316L); 2.4603
Variabili misurate
Portata volumetrica, portata massica, portata volumetrica corretta, flusso di energia, differenza di flusso di calore, temperatura
Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min) a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F) Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min) a seconda del prodotto: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 20K
Temperatura di processo
Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F) Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
Temperatura ambiente
Versione compatta (standard): da -40 a +80 ° C (da -40 a +176 ° F) Versione compatta (opzionale): da -50 a +80 ° C (da -58 a +176 ° F) Versione remota (standard): da -40 a +85 ° C (da -40 a +185 ° F) Versione remota (opzionale): da -50 a +85 ° C (da -58 a +185 ° F)
Materiale del corpo del sensore
Vano connessioni del sensore: AlSi10Mg, rivestito; 1,4408 (CF3M)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4404 (316L)
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota sensore: IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con controllo touch (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e strumenti operativi Display remoto disponibile
Uscite
4-20 mA HART (passivo) 4-20 mA (passivo) Uscita Impulso/frequenza/commutazione (passivo)
Ingressi
Ingresso in corrente 4-20 mA (passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentazione
DC da 12 a 35 V (4-20 mA HART con/senza impulsi/frequenza/uscita di commutazione) DC da 12 a 30 V (4-20 mA HART, 4-20 mA) DC da 12 a 35 V (4 -20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/interruttore, ingresso 4-20 mA) DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsi/frequenza/interruttore)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Approvazioni e certificazioni navali
ABS, LR, BV, DNV
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (su richiesta); test di saldatura secondo ISO 15614-1, simile a ASME IX (su richiesta)
Principio di misura
Vortice
Nome del prodotto
Flussimetro versatile con rilevamento delle condizioni di vapore umido e la migliore precisione della categoria. Facile gestione dell'energia - misura integrata di temperatura e pressione per vapore e gas. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni; ottimizzato per applicazioni a vapore.
Caratteristiche del sensore
Ingegnerizzazione salvaspazio - compensazione della corsa in ingresso. Stessa precisione fino a Re 10 000 - corpo del Vortex meter più lineare. Stabilità a lungo termine - robusto sensore capacitivo senza deriva. Capacità di vapore umido per DN 25 a 300 (1 a 12"). Posizionamento flessibile della cella di pressione. Design industriale del sifone per la misura della pressione.
Caratteristiche del trasmettitore
Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology. Modulo display con funzione di trasferimento dati. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).
Diametro
DN 15 ... 300 (½ ... 12")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602
Variabili misurate
Portata volumetrica, portata massica, portata volumetrica corretta, flusso di energia, differenza di flusso di calore, temperatura
Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min) a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F) Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min) a seconda del mezzo: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 20K
Temperatura di processo
Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F) Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
Temperatura ambiente
Versione compatta (standard): da -40 a +80°C (da -40 a +176°F) Versione compatta (opzionale): da -50 a +80°C (da -58 a +176°F) Telecomando versione (standard): da -40 a +85°C (da -40 a +185°F) Versione remota (opzionale): da -50 a +85°C (da -58 a +185°F)
Materiale del corpo del sensore
Custodia per il collegamento del sensore: AlSi10Mg, rivestito; 1,4408 (CF3M)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4404 (316L)
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota sensore: IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con touch control (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e tool operativi Display remoto disponibile
Uscite
4-20 mA HART (passivo) 4-20 mA (passivo) Uscita impulso/frequenza/commutazione (passivo)
Ingressi
Ingresso in corrente 4-20 mA (passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentazione
DC 12 ... 35 V (4‐20 mA HART con/senza uscita impulsiva/frequenza/commutazione) DC 12 ... 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 ... 35 V (4‐20 mA HART, uscita impulsiva/frequenza/commutazione, ingresso 4‐20 mA) DC 9 ... 32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsiva/frequenza/commutazione)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Approvazioni e certificazioni navali
ABS, LR, BV, DNV
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175 / MR0103, PMI (su richiesta); test di saldatura secondo ISO 15614-1, simile a ASME IX (su richiesta)
Principio di misura
Vortice
Nome del prodotto
Flussimetro versatile con rilevamento delle condizioni di vapore umido e la migliore precisione della categoria. Facile gestione dell'energia - misura integrata di temperatura e pressione per vapore e gas. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni; ottimizzato per applicazioni a vapore.
Caratteristiche del sensore
Ingegnerizzazione salvaspazio - compensazione della corsa in ingresso. Stessa precisione fino a Re 10 000 - corpo del Vortex meter più lineare. Stabilità a lungo termine - robusto sensore capacitivo senza deriva. Capacità di vapore umido per DN 25 a 300 (1 a 12"). Posizionamento flessibile della cella di pressione. Design industriale del sifone per la misura della pressione.
Caratteristiche del trasmettitore
Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Verifica integrata - Heartbeat Technology. Modulo display con funzione di trasferimento dati. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).
Diametro
DN 15 ... 300 (½ ... 12")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602 Sensore DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 simile ad Alloy C22, 2.4602 Connessione al processo: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Variabili misurate
Portata volumetrica, portata massica, portata volumetrica corretta, flusso di energia, differenza di flusso di calore, temperatura
Liquido: da 0,076 a 2100 m³/h (da 0,045 a 1300 piedi³/min) a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F) Vapore, gas: da 0,39 a 28000 m³/h (da 0,23 a 17000 piedi³/min) a seconda del prodotto: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25°C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 20K
Temperatura di processo
Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F) Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
Temperatura ambiente
Versione compatta (standard): da -40 a +80 ° C (da -40 a +176 ° F) Versione compatta (opzionale): da -50 a +80 ° C (da -58 a +176 ° F) Versione remota (standard): da -40 a +85 ° C (da -40 a +185 ° F) Versione remota (opzionale): da -50 a +85 ° C (da -58 a +185 ° F)
Materiale del corpo del sensore
Vano connessioni del sensore: AlSi10Mg, rivestito; 1,4408 (CF3M)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4404 (316L)
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota sensore: IP66/67, custodia tipo 4X Versione remota trasmettitore: IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con controllo touch (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e strumenti operativi Display remoto disponibile
Uscite
4-20 mA HART (passivo) 4-20 mA (passivo) Uscita impulso/frequenza/commutazione (passivo)
Ingressi
Ingresso corrente 4-20 mA (passivo)
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentazione
DC da 12 a 35 V (4-20 mA HART con/senza impulsi/frequenza/uscita di commutazione) DC da 12 a 30 V (4-20 mA HART, 4-20 mA) DC da 12 a 35 V (4 -20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/interruttore, ingresso 4-20 mA) DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA, uscita impulsi/frequenza/interruttore)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Approvazioni e certificazioni navali
ABS, LR, BV, DNV
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN, AD 2000
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175 / MR0103, PMI (su richiesta); test di saldatura secondo ISO 15614-1, simile a ASME IX (su richiesta)
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .