Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Rimozione dell'ammonio e dell'azoto con Liquiline Control

Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control 

Garantite il rispetto dei valori limite per l'azoto totale e l'ammonio ottimizzando l'aerazione nel trattamento biologico 

Per garantire la rimozione sicura ed efficiente dell'azoto dalle acque reflue è necessario che i processi di nitrificazione e denitrificazione siano coordinati fra loro in modo ottimale. Il processo di nitrificazione dipende dall'esatta quantità di ossigeno fornita in un dato momento. Se nel trattamento biologico viene introdotta una quantità insufficiente di ossigeno, non sarà possibile rispettare i rigorosi valori limite in uscita. Se i compressori funzionano sempre a piena velocità, il consumo di energia è ingente.

  • Risparmio energetico fino al 30% nel processo di aerazione

    Le soffianti in un impianto di potabilizzazione delle acque reflue richiedono ingenti quantità di elettricità, incidendo fino al 70% sulla domanda energetica totale dell'impianto. Ottimizzate la rimozione dell'azoto con Liquiline Control e approfittate di un considerevole potenziale di risparmio. Il sistema di automazione controlla la rimozione dell'ammonio e dei nitrati in base al carico dell'affluente e ai limiti individuali per l'ammonio e l'azoto totale. Il risultato è una denitrificazione affidabile ed energeticamente efficiente delle acque reflue.

Soluzione di automazione per i processi di aerazione Liquiline Control ©Endress+Hauser

La soluzione di automazione Liquiline Control garantisce la rimozione costante ed efficiente dell'azoto e dell'ammonio dalle acque reflue nel rispetto dei valori limite.

Controllo dinamico dell'aerazione con Liquiline Control ©Endress+Hauser

Liquiline Control regola in modo dinamico la velocità dei compressori, ad es. nelle fasi notturne a carico ridotto, quando deve essere immessa solo una piccola quantità di aria.

Sensore digitale di ammonio e nitrati per misure direttamente nella vasca di aerazione ©Endress+Hauser

Misura efficiente direttamente nella vasca con il sensore digitale di ammonio e nitrati ISEmax CAS40D.

Sensore digitale di ossigeno con tecnologia Memosens ©Endress+Hauser

Il sensore digitale di ossigeno con tecnologia Memosens garantisce prestazioni eccellenti e affidabilità di processo per tutti i processi di aerazione (SBR, Anamox ecc.).

Gestione dei valori limite e dei parametri di controllo dalla sala di controllo o in mobilità ©Endress+Hauser

Liquiline Control consente di gestire i valori limite e i parametri di controllo sia dalla sala di controllo, sia in mobilità, indipendentemente dal luogo.

Controllate simultaneamente fino a tre aree indipendenti per la fase biologica ©Endress+Hauser

Usufruite del controllo simultaneo di un massimo di tre aree indipendenti della fase biologica, anche da remoto

Mappa di processo della rimozione dell'azoto negli impianti di trattamento delle acque reflue ©Endress+Hauser

Panoramica di processo relativa alla fase del trattamento biologico

La soluzione di automazione Liquiline Control garantisce la rimozione costante ed efficiente dell'azoto e dell'ammonio dalle acque reflue nel rispetto dei valori limite.

I vantaggi offerti da Endress+Hauser 

La soluzione di automazione Liquiline Control regola in modo dinamico l'alimentazione dell'aria alla vasca di aerazione in linea con i carichi variabili nell'affluente. Regola la quantità ottimale dell'aria in base alle rispettive concentrazioni di ossigeno, ammonio e nitrati e al flusso delle acque reflue. In questo modo è possibile garantire il rispetto dei valori limite per l'azoto totale e l'ammonio e risparmiare grandi quantità di energia e i relativi costi per il processo a fanghi attivi.

  • Grazie alle strategie di controllo predittive, andrete sul sicuro anche con afflussi e carichi dinamici e rispetterete tranquillamente i limiti prestabiliti per l'azoto totale e l'ammonio all'uscita del vostro impianto di trattamento delle acque reflue

  • Ottimizzate l'alimentazione dell'aria e quindi i vostri consumi energetici grazie al sistema automatizzato

  • Controllate simultaneamente fino a tre aree indipendenti nella fase biologica

  • Mantenete la flessibilità necessaria per eventuali regolazioni future e per passare da aerazione intermittente a continua in qualsiasi momento

  • Avrete sempre il controllo completo del processo, grazie alla regolazione di tutti i parametri pertinenti (valori limite e parametri di controllo) in qualsiasi momento 
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
  • Cosa offriamo

    Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile dell'azoto dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'ottimizzazione dell'alimentazione dell'...

  • Hardware & Software

    • Basato su un PLC (controllore a logica programmabile) 

    • Disponibile per l'installazione negli armadi esistenti o come armadio "chiavi in mano" separato  

    • Facile integrazione in sistemi di controllo distribuiti (DCS) esistenti per mezzo della...

  • Servizi

    • Consulenze 

    • Gestione del progetto 

    • Test di accettazione in fabbrica (FAT) 

    • Site acceptance test (SAT) 

    • Certificazione (CE)      

    • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser 

    • Formazione in loco 

    • ...

Download

    • Rivista aziendale
    Brochure sul controllo dell'aerazione Liquiline Control

    Controllo efficiente dell'aerazione

    • Rivista aziendale

    Brochure innovativa sul controllo dell'aerazione Liquiline Control

    Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni

    Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.

    • Dati aziendali
    Informazioni tecniche su Liquiline Control CDC81 per i processi automatizzati delle acque reflue

    TI Liquiline Control: ottimizzazione del trattamento delle acque reflue

    • Dati aziendali

    Informazioni tecniche su Liquiline Control CDC81 per i processi automatizzati nel trattamento delle acque reflue

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore