Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione0.8 ... 3 bar abs. (11,6psi ... 43,5psi abs.)
Distanza massima di misura90 m (230 ft)
Parti bagnateAlluminio, acciaio, acciaio inossidabile
Sonde di livello elettromeccaniche a tasteggio
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Parliamo di sonde di livello elettromeccaniche a tasteggio
Una volta, i marinai usavano un peso legato a una fune per controllare la profondità del fondale marino. Nella misura di livello industriale, l'idea base dello scandagliamento è ancora in uso nel sistema elettromeccanico. Le applicazioni che coinvolgono i solidi sfusi si avvalgono spesso di sonde di livello elettromeccaniche a tasteggio. Questi convenienti sensori di livello offrono misure sicure in ambienti estremamente polverosi. Scoprite la gamma delle sonde di livello Silopilot per le applicazioni di misura elettromeccanica, fate clic sul pulsante in basso.
I sistemi elettromeccanici per la misura del livello misurano il livello in recipienti o serbatoi con solidi sfusi polverosi o a grana grossa mediante un peso di rilevazione. Con il controllo fail-safe di minimo digitale completamente elettronico, non vi sono possibilità di diminuzione del peso sensibile nello scarico del silo né rischi per i sistemi di trasporto. Silopilot viene spesso utilizzato nelle applicazioni con cereali, granulati plastici e polvere.
Sonde di livello elettromeccaniche a tasteggio: principio di misura
Su un nastro di misura viene calato un peso, non appena questo incontra la superficie dei solidi sfusi, la forza di trazione del peso si riduce. Viene riconosciuta variazione di peso e lo strumento inverte il senso di rotazione del motore e riavvolge il nastro. Man mano che il peso diminuisce, un generatore di impulsi conta le rotazioni con un metodo non a contatto. Ciascun impulso contato corrisponde a una distanza definita con esattezza. Deducendo questa distanza dalla distanza generale (altezza del recipiente), si ottiene il risultato relativo al livello.
Vantaggi
Non subisce l'influenza delle proprietà del fluido
Non subisce l'influenza del valore DC
Misura dimostrata e affidabile
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .