Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
PROFINET Technology

PROFINET Technology

Potenziate le vostre competenze con il nostro programma di formazione PROFINET!

Questo protocollo di comunicazione avanzato è fondamentale per le moderne reti industriali, in quanto garantisce uno scambio di dati veloce e affidabile. Essendo una tecnologia basata su Ethernet, è la chiave per abilitare il vostro futuro ambiente IIoT.

Vantaggi

  • I fondamenti della tecnologia PROFINET

  • La tecnologia Ethernet-APL

  • Come impostare e configurare le reti PROFINET

  • Applicazioni pratiche in vari ambienti di automazione di processo

  • Risoluzione dei problemi e manutenzione dei sistemi PROFINET

Cosa offriamo

  • Formazione certificata sulla tecnologia PROFINET di base (2 giorni in aula)

  • Formazione per installatori PROFINET certificati PI (1,5 giorni in aula. Per ulteriori informazioni contattateci direttamente)

  • Formazione certificata PROFINET Engineer e modulo PA dell'IPI (3 giorni in aula)

  • Oppure un programma di autoapprendimento basato su video. Selezionare l'eLearning e registrarsi tramite questo link.

Partecipate al nostro programma di formazione per diventare esperti PROFINET. Migliorate le vostre conoscenze, ottimizzate i vostri processi e rimanete all'avanguardia nel campo dell'automazione industriale!

Qualifiche

  • La formazione certificata sulla tecnologia PROFINET di base è certificata da Endress+Hauser.

  • La formazione PI Certified PROFINET Installer è certificata dall'Organizzazione PI.

  • La formazione PI Certified PROFINET Engineer and PA Module è certificata dall'Organizzazione PI.

  • Non è prevista alcuna certificazione per il programma di autoapprendimento basato su video.

Iscriviti ora e porta le tue competenze al livello successivo con PROFINET!

Contatti