I flussimetri Proline sono un concentrato di innovazione
Impareggiabili da tutti i punti di vista
Il controllo di processo sta diventando sempre più rigoroso e la ricerca della massima qualità del prodotto sta crescendo. Questo è il motivo per cui Endress+Hauser è costantemente impegnata a fornire soluzioni di misura di portata specifiche per l'industria, ottimizzate per soddisfare i requisiti tecnologici di domani.
La nuova generazione dei nostri flussimetri Proline si basa su un concetto di dispositivo armonizzato, che consente di risparmiare tempo e denaro, garantendo la massima sicurezza durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.
Benefits
-
Assoluta integrazione - Proline può essere integrato senza alcun limite nella vostra struttura produttiva, fornendo informazioni affidabili per ottimizzare la produzione e i processi aziendali.
-
Innovativo e collaudato - Proline si basa su un concetto di tecnologia versatile che viene continuamente aggiornato, assicurandovi sempre la tecnologia più recente.
-
Genialmente semplice - Proline è veramente user-friendly, fa in modo che il vostro processo possa essere controllato in modo sicuro e affidabile.
Integrazione perfetta nel sistema
Integrazione diretta attraverso un'ampia gamma di bus di campo
Senza rischi, grazie ai numerosi test di compatibilità e alla certificazione
Compatibilità per tutto il ciclo di vita del prodotto, consentendo la sostituzione del dispositivo senza conoscenze specialistiche

HistoROM
Backup automatico dei dati per garantire la massima sicurezza del sistema
Facile recupero dei dati per una rapida sostituzione dei componenti
Registro eventi e data logger per una rapida analisi dei guasti

W@M per la gestione del ciclo di vita
Sistema informativo aperto per la documentazione e la gestione dei dispositivi
Informazioni specifiche del dispositivo per il lavoro quotidiano
Qualità delle informazioni ineguagliabile in termini di quantità e dettaglio

Heartbeat Technology
Autocontrollo continuo per tutte le tecnologie di misura Proline
Diagnostica per una bassa manutenzione e una rapida azione correttiva
Verifica dei punti di misura, ad esempio la stampa di documenti per la tracciabilità della qualità (ad esempio ISO 9001)

Web server
Funzionamento locale senza software aggiuntivo per un significativo risparmio di tempo
Accesso completo al dispositivo, alla diagnostica e alle informazioni di processo
Veloce download bidirezionale dei dati per la manutenzione e l'assistenza

Funzionamento semplice
Risparmio di tempo grazie all'innovativo concetto di funzionamento
Facilità d'uso ottimale grazie alla configurazione guidata
Strutture di menu specifiche per l'utente e accesso ai dispositivi

Eccovi alcuni dispositivi, dal nostro portfolio di misuratori di portata:
Misuratori elettromagnetici Promag H per applicazioni igieniche, Promag P per applicazioni di processo, Promag W per il settore delle acque reflue
Misuratori massici Coriolis Promass A per piccole portate, Promass E di fascia media, Promass F ad elevata robustezza, Promass H a tubo singolo, Promass I per la misura della viscosità, Promass O per alta pressione, Promass P per l'industria farmaceutica, Promass Q per applicazioni difficili anche ad uso fiscale, Promass S a tubo singolo, Promass X a quattro tubi per l'Oil&Gas, Cubemass C con sensore compatto per piccole portate
Ed altro ancora:
Misuratori ad ultrasuoni Prosonic Flow G specialista del gas ed estremamente robusto, Prosonic Flow P clamp-on per spazi limitati
Misuratori a principio termico t-mass F in linea a elevata stabilità e t-mass I a inserzione ad elevata stabilità