Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Utilizzate tecnologie di misura in grado di massimizzare il margine operativo

Installate strumenti di tecnologia avanzata negli impianti di trattamento dei minerali critici

Impianto di trattamento presso una miniera di litio in Australia
Introduzione

Negli impianti di trattamento dei minerali, la tecnologia di misura rappresenta un vantaggio competitivo

L'efficienza del processo è fondamentale per sostenere la maggiore domanda di batterie e la purificazione sostenibile e sicura dei materiali con cui vengono prodotte. Avete bisogno di dati in tempo reale, accurati e affidabili per rendere più convenienti le operazioni di produzione delle batterie, risolvere le problematiche legate alla purezza dei materiali e aumentare la produttività? Integrate nel vostro processo sensori intelligenti, irreperibili presso altri fornitori, in grado di fornire tutta una serie di informazioni sui parametri di qualità. Accelerate i processi di produzione delle batterie con i nostri sensori intelligenti che, grazie alla Heartbeat Technology, integrano funzioni di verifica e diagnostica permanenti. Per il vostro progetto, scegliete il fornitore che può offrirvi tutta la necessaria gamma di strumenti per l'impianto di produzione e purificazione dei minerali delle batterie.

Tecnologia di processo

Purificazione del precursore

Il processo di purificazione del precursore presenta diverse sfide. La distribuzione granulometrica desiderata deve essere ottenuta con un flusso costante e, per ottimizzare le prestazioni del processo, occorre monitorare i parametri critici.

Preparazione del materiale precursore

Nella produzione di batterie, è importante ottenere la giusta miscela di componenti fin dall'inizio. E lo stesso principio vale per la strumentazione utilizzata.

Miscelazione dei materiali attivi

Il rivestimento è un passaggio fondamentale nel processo di produzione delle batterie. Ottimizzate le operazioni acquisendo dati di processo in tempo reale dai processi di miscelazione e dosaggio.

Massimizzate i volumi di produzione

La qualità del prodotto finale è molto importante e la tecnologia di misura deve quindi garantire la massima precisione di lettura di tutti i parametri.

Prodotti in primo piano

Migliorate il processo di cristallizzazione

Il processo di cristallizzazione è spesso problematico perché occorre ottenere la distribuzione granulometrica prevista salvaguardando la produttività. I valori di temperatura, pressione e livello sono parametri critici che devono essere monitorati per assicurare la correttezza del processo.

  • iTEMP TMT142B, trasmettitore di temperatura robusto con connettività Bluetooth per punti di difficile accesso
  • RTD T14, pozzetti termometrici per le applicazioni che prevedono l'uso dei cristallizzatori e l'ottenimento di un gradiente di temperatura accurato
  • Cerabar PMP51B, sensore di pressione intelligente con Heartbeat Technology e connettività Bluetooth, facile sia da mettere in servizio che da utilizzare per la misura di pressione e livello nei cristallizzatori
  • Micropilot FMR62B, sensore radar a spazio libero per la misura affidabile del livello dei liquidi nelle complesse operazioni che avvengono all'interno di cristallizzatori e reattori
/

Preparazione del PCAM (Precursor Cathode Active Material)

Nella produzione di batterie, è importante ottenere la giusta miscelazione di componenti fin dall'inizio. E questo vale anche per la scelta della strumentazione. Per essere certi che la composizione dei componenti delle batterie non cambi da un batch all'altro, è necessario poter contare su misure accurate.

  • Promass F 300, con un errore di ± 0,05% su un intervallo molto ampio di temperature, misura con estrema precisione i costosi componenti dei processi di miscelazione e dosaggio
  • iTHERM ModuLine TMT131, utilissimo quando occorre garantire la sicurezza e la qualità del processo con tempi di risposta molto rapidi
  • Liquiphant FTL51B, con LED di stato, connettività Bluetooth e la possibilità di misurare la densità, è un interruttore di livello davvero versatile per i processi di produzione delle batterie
  • Memosens CPS11E, un sensore di pH multiuso per le misure analitiche nel processo di miscelazione delle batterie
/
Miscelazione dei materiali attivi di catodo e anodo

CAM/AAM (Mixing Cathode and Anode Active Material)

La qualità del prodotto finale è importante. Affidatevi a dispositivi che assicurano la massima precisione di tutti i principali parametri.

  • Memosens CLS16E, sensore di conducibilità conduttivo per misurare la purezza e la qualità dei materiali elettrolitici.
  • Micropilot FMR62B, sensore radar a spazio libero altamente affidabile per la misura di livello in applicazioni chimicamente aggressive
  • Liquiline Compact CM42, trasmettitore analitico bifilare da campo ad alte prestazioni, adatto ai liquidi trattati nei processi di produzione delle batterie
  • Proline t-mass I 300, misura affidabile dei gas nelle soluzioni in vuoto e misura della portata dei gas nei condotti
/
Processo di miscelazione e rivestimento

Massimizzate la produttività del processo di miscelazione e rivestimento

La miscelazione dei materiali precursori corretti in quantità precise è fondamentale per il corretto funzionamento delle batterie. Il nostro portfolio su misura consente di trovare un compromesso tra economia e prestazioni nelle applicazioni di produzione delle batterie, mantenendo un accurato bilancio di massa lungo tutto il processo.

  • Promass I 300, potendo misurare portata, densità e viscosità delle sospensioni con un unico dispositivo, il misuratore Coriolis a passaggio pieno e tubo diritto fornisce tutti i necessari dati relativi a portata e qualità nei processi di produzione delle batterie
  • Deltabar PMD55B, affidabile sensore di pressione differenziale, facile da usare e da mettere in servizio per applicazioni quali quelle di filtrazione e misura di livello
  • Micropilot FMR43, il miglior dispositivo per la misura di livello in recipienti di piccole dimensioni e in condizioni difficili, con tecnologia a 180 GHz
  • Promass Q 300, misuratore di portata multifase con una precisione di misura della densità di ± 0,1kg/m3 per le applicazioni più impegnative nella produzione di batterie
/

State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto

I nostri esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.

Note finali

Informazioni correlate

Ulteriori informazioni sulla produzione delle batterie