Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Monitoraggio affidabile delle acque reflue effluenti nell'industria chimica
Ottimizzate il vostro processo di trattamento delle acque reflue rispettando i valori limite previsti per gli scarichi
La sicurezza dell'impianto, dei collaboratori e dell'ambiente è una questione della massima priorità per i direttori d'impianto del settore chimico. Questa esigenza impone anche il monitoraggio costante della qualità delle acque reflue, per attestarne la conformità ed evitare costi inutili. I pannelli di Endress+Hauser aiutano a decidere come trattare, in modo sicuro ed efficiente, le acque reflue generate durante la produzione e le acque di superficie raccolte nell'impianto. Devono essere trattate ulteriormente? Possono essere riutilizzate? Possono essere scaricate?
Elevata sicurezza sul lavoro grazie alla tecnologia Memosens
Sui nostri pannelli, installiamo sensori con tecnologia Memosens che, nella loro testa intelligente, sono in grado di memorizzare dati importanti come, ad esempio, quelli di taratura. Ciò consente ai vostri collaboratori di regolare con precisione i sensori in laboratorio per poi immagazzinarli. I sensori così pretarati possono poi essere installati in campo quando necessario e messi in servizio in pochi secondi, anche da personale non qualificato. Ciò minimizza il lavoro di manutenzione sul campo e il tempo che i vostri collaboratori trascorrono in zone pericolose.
I nostri compatti pannelli di monitoraggio delle acque reflue effluenti destinati agli impianti chimici forniscono tutti i necessari segnali di misura in un unico punto.
I tecnici di assistenza di Endress+Hauser risolvono i problemi in modo rapido e affidabile e, se necessario, procedono alla manutenzione completa di tutti i punti di misura per il monitoraggio delle acque reflue effluenti.
Processo esemplare di monitoraggio delle acque reflue effluenti nell'industria chimica.
I nostri compatti pannelli di monitoraggio delle acque reflue effluenti destinati agli impianti chimici forniscono tutti i necessari segnali di misura in un unico punto.
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Per gli impianti chimici, abbiamo sviluppato pannelli di misura che monitorano con precisione la qualità delle acque reflue. Con i valori misurati forniti, è possibile trattare in sicurezza e in modo efficiente le acque reflue fino a raggiungere esattamente il livello di cui avete bisogno per i vostri scopi. I pannelli forniscono tutte le letture in una sola postazione centrale, sono facili da installare e mettere in servizio e sono realizzati su misura per il vostro impianto. Inoltre, hanno bassi requisiti di manutenzione e, se lo desiderate, potete contare sul supporto globale degli esperti di Endress+Hauser.
Strumenti di misura di livello superiore che, grazie all'accuratezza dei valori misurati, vi consentono di ottimizzare la qualità delle acque reflue e contribuire alla sicurezza del vostro impianto.
Tutto ciò che serve per il monitoraggio della qualità delle acque reflue – sensori, armature, trasmettitori, valvole, tubazioni, ecc. - è già installato sul pannello di analisi. Non vi resta che montare il pannello su una parete e collegare elettricità e acqua.
Scalabilità flessibile, marchio CE e tutta la documentazione necessaria per conformarsi a NAMUR vi consentono di rispondere a tutti i requisiti attuali e futuri dell'industria chimica.
Le nostre esclusive tecnologie Memosens e Liquiline includono sensori pretarati "plug and play" e capacità predittive grazie a cui il personale viene avvisato in anticipo della necessità di manutenzione. Ciò rende gli interventi più facili da pianificare e meno costosi.
I nostri competenti tecnici di assistenza sono al vostro fianco, in tutto il mondo, per aiutarvi nelle attività di pianificazione, messa in servizio, manutenzione e uso dei pannelli di misura e assicurare che il vostro sistema di monitoraggio delle acque reflue effluenti funzioni in modo sicuro e affidabile.
Cosa offriamo
Un pannello è una piastra su cui sono premontati tutti i punti di misura di cui avete bisogno per un monitoraggio affidabile della qualità delle acque reflue. Scegliete il punto di installazione più adatto alla vostra struttura, al processo, ecc. Tutti...
Un pannello è una piastra su cui sono premontati tutti i punti di misura di cui avete bisogno per un monitoraggio affidabile della qualità delle acque reflue. Scegliete il punto di installazione più adatto alla vostra struttura, al processo, ecc. Tutti i sistemi forniscono letture accurate e affidabili fin dall'inizio - senza i problemi solitamente legati alla messa in servizio. Se in futuro vorrete monitorare altri parametri, il design modulare dei nostri pannelli consente la sostituzione o l'aggiunta di punti di misura in qualunque momento.
Configuratore online per la personalizzazione rapida dei pannelli in base alle esigenze
Connessione di fino a 8 sensori a trasmettitore per il controllo dei parametri di qualità delle acque reflue con i nostri innovativi trasmettitori multiparametro...
Configuratore online per la personalizzazione rapida dei pannelli in base alle esigenze
Connessione di fino a 8 sensori a trasmettitore per il controllo dei parametri di qualità delle acque reflue con i nostri innovativi trasmettitori multiparametro Liquiline
L'utilizzo di sensori pretarati con tecnologia Memosens minimizza i tempi di inattività in caso di sostituzione di un sensore
Monitoraggio di parametri quali: pH/redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, disinfezione (cloro, bromuro, ozono), ammonio, ortofosfati, nitrati, parametri non selettivi (COD, TOC, TP, SAC) - volendo, anche mediante spettroscopia
Disponibilità di valvole automatiche di pulizia e campionamento
Struttura robusta con tubi in PVC integrati
Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione esistenti (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud)
Heartbeat Technology integrata e funzioni diagnostiche dei sensori per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del cloro libero. Offre rapidamente valori di misura stabili in acqua potabile, acqua di piscine e di processo e nelle utility.
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Sistemi all'avanguardia di misura nei serbatoi per l'industria chimica
Sistemi all'avanguardia di misura nei serbatoi per l'industria chimica
Scoprite in che modo le soluzioni di misura nei serbatoi di Endress+Hauser possono trasformare le attività di stoccaggio e misura fiscale di rinfuse liquide nell'industria chimica.
Skid di carico/scarico di autocarri e vagoni per prodotti chimici
Skid di carico/scarico di autocarri e vagoni per prodotti chimici
Scoprite le soluzioni “chiavi in mano” di Endress+Hauser per operazioni sicure, accurate ed economiche di carico e scarico di liquidi su autocarri e vagoni ferroviari nell'industria chimica.
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Scoprite le soluzioni di pianificazione e ottimizzazione degli stock proposte da Endress+Hauser per migliorare la gestione della catena di fornitura nell'industria chimica.
Monitoraggio intelligente degli stock per l'industria chimica
Monitoraggio intelligente degli stock per l'industria chimica
Scoprite in che modo le soluzioni di monitoraggio degli stock di Endress+Hauser apportano efficienza e trasparenza alla gestione degli stock nell'industria chimica.
Monitoraggio sicuro dell'acqua per l'industria chimica
Monitoraggio sicuro dell'acqua per l'industria chimica
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi chimici.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore chimico
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore chimico
Come garantire la qualità dell'acqua dei processi di generazione del vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .