Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

L'innovativa membrana TempC

Precisione e massima sicurezza di processo nella misura di pressione e pressione differenziale con separatori.

Nei processi con temperature molto alte o molto basse, prodotti aggressivi o forti vibrazioni, le membrane a tenuta offrono risultati di misura ottimali. Per misurare ancora più precisamente in queste applicazioni e aumentare la sicurezza del processo, Endress+Hauser ha sviluppato la membrana TempC (Temperature Compensatory) sulla base di una tecnologia completamente nuova. La membrana brevettata TempC garantisce la massima precisione e una maggiore sicurezza di processo grazie alla sua nuova tecnologia anche in applicazioni molto impegnative.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Membrana TempC per applicazioni igieniche

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Membrana TempC con flange per l'industria di processo

Deltabar FMD71 con TempC Membrane ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 con membrana TempC per l'industria di processo ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 con TempC Membrane ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 con TempC Membrane ©Endress+Hauser

Membrana TempC per applicazioni igieniche

Vantaggi

  • Aumenta la redditività e la disponibilità degli impianti

  • Grazie a TempC Membrane gli effetti della temperatura sul segnale sono ridotti al minimo.

  • La membrana TempC può essere utilizzata nell'intervallo di temperatura da -40° C a + 400° C. Nell'industria alimentare e farmaceutica la membrana TempC garantisce il massimo livello di sicurezza del processo anche per cicli di sterilizzazione e pulizia molto lunghi (CIP/SIP).

  • L'immediato recupero della membrana TempC, a seguito di shock termici, consente l'installazione in applicazioni batch e una più elevata disponibilità degli impianti.

  • La membrana TempC è disponibile anche con connessioni di processo di dimensioni ridotte, garantendo comunque la massima precisione

L'innovativa membrana TempC Membrane è disponibile per i seguenti strumenti:
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
Download

    Brochure_TempC_Membrane_EN.pdf

    Broschüre_TempC_Membran_DE.pdf