Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Sonda Rxn-10 con elemento ottico senza contatto Raman fissato, vista frontale verso angolo destro

Elementi ottici senza contatto Raman

Proteggete i vostri campioni con la misura senza contatto

KNCO1
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfaccia campione

    Temperatura: ambiente

  • Pressione

    Ambiente

  • Lunghezza

    Varia in base al modello

  • Diametro (mm)

    Varia in base al modello

  • Distanza di lavoro (mm)

    NCO-0.4-NIR: 10
    NCO-0.5-VIS: 12,5
    NCO-1.3-VIS: 33
    NCO-2.5-VIS: 64
    NCO-3.0-NIR: 75
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140