Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto strumento di taratura Raman visto da davanti con angolazione dall'alto

Strumento di taratura Raman

Strumento da campo rapido, semplice e preciso per la taratura dell'intensità di analizzatori Raman

KRCT
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura ambiente

    Funzionamento:
    -20... 50°C / -4... 122°F
    Stoccaggio consigliato:
    15... 25° C / 59... 77°F

  • Umidità relativa

    Immagazzinamento (cons.): < 10% umidità, senza condensa

  • Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

    83 x 66 mm / 3.27 x 2.60 inch

  • Peso

    0,54 kg / 1.20 lb

  • Riferimento intensità spettrale

    Vetro NIST SRM

  • Ripetibilità dell'uscita di intensità spettrale (al momento della certificazione)

    < ±2 %

  • Incertezza spettrale a lungo termine (a qualsiasi lunghezza d'onda)

    ±2.85 %

  • Campo di taratura dell'intensità spettrale

    534,5 ... 694,0 nm