Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto strumento di taratura Raman visto da davanti con angolazione dall'alto

Strumento di taratura Raman

Strumento da campo rapido, semplice e preciso per la taratura dell'intensità di analizzatori Raman

KRCT
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura

    Funzionamento: -20 ... 50 °C
    Immagazzinamento (cons.): 15 ... 25 °C

  • Umidità relativa

    Immagazzinamento (cons.): < 10% umidità, senza condensa

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    83 x 66

  • Peso (kg)

    054

  • Riferimento intensità spettrale

    Vetro NIST SRM

  • Ripetibilità dell'uscita di intensità spettrale (al momento della certificazione)

    < ± 2%

  • Incertezza spettrale a lungo termine (a qualsiasi lunghezza d'onda)

    ± 2,85%

  • Campo di taratura dell'intensità spettrale

    534,5 ... 694,0 nm