Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Due bio-optics multiuso e bio-manicotti Raman di diversa lunghezza (120 mm e 220 mm)

bio-optic multiuso e bio-manicotto Raman

Conservano sterilizzazione e qualità spettrale a fronte di ridotte attività di pulizia e manutenzione

KRBSL
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura


    -30...150°C/-22...302°F

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-10

  • Pressione

    Manicotto bio:
    Pressione max.: 13,8 barg/200 psig

  • Materiali parti bagnate

    Manicotto bio:
    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi
    Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993

  • Lunghezza

    120 o 220 mm

  • Diametro

    Manicotto bio:
    12 mm

  • Metodo di sterilizzazione

    Manicotto bio:
    Autoclave, irradiazione gamma

  • Connessione al processo

    Manicotto bio:
    PG13.5