Corpo: acciaio inox 316L Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi Connessione al processo: PG13.5 Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
Raman bIO-Optics sono versatili elementi ottici a immersione da utilizzare insieme alle sonde Rxn-10 e compatibili con le porte dei bioreattori standard. Il design a fuoco fisso assicura stabilità di misura a lungo termine e segnali di qualità superiore, indispensabili per analisi Raman trasferibili e ad alte prestazioni dei bioprocessi. Disponibili nelle lunghezze industriali standard, gli elementi Raman bIO-Optics sono ideali per le applicazioni con bioreattori/fermentatori da banco sia in vetro che in plastica che richiedono l'entrata da una piastra di testa.
Coltura cellulare: glucosio, lattato, glutammina, aminoacidi, densità cellulare, titolo
Applicazioni a valle: aggregazione, cristallizzazione delle proteine, stabilità della formula, CQA prodotto, concentrazione delle proteine, eccipienti tampone
Vantaggi
Elementi ottici a immersione per la misura multicomponente nei bioprocessi
Compatibili con le porte dei bioreattori standard
Design a fuoco fisso
Disponibili con diametro di 12 mm e connettore filettato Pg 13.5
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Corpo: acciaio inox 316L Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi Connessione al processo: PG13.5 Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
Lunghezza
120, 220, 320 o 420 mm 4.73, 8.67, 12.60, 16.54 inch
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics:
Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL),
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessori per la sonda Rxn-10 Istruzioni di funzionamento
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 02/2025
New version available in English
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica ad immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Elementi ottici accessori per la sonda Rxn-10
Istruzioni di funzionamento brevi
Short Instruction (KA)
Versione italiana - 12/2024
New version available in English
Guida rapida per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .